Danfoss logo
dfb_145b1930_29_31

EvoFlat MSS A, Dolní, 55 kW, Typ 3

145B1931

Danfoss EvoFlat MSS A3, 55kW, 22,5 l/min pro podlahové vytápění s cirkulací TUV

Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
Cirkulace TUVbez
Další informaceCirkulace TUVBezpečnostní funkcePohon zónového ventilu
DG Indicator ProfileContains Liquids
Hloubka balení [mm]600 mm
Hloubka bez krytu [mm]150 mm
Hloubka s krytem [mm]153 mm
Izolační materiálbez
Jmenovitý tlak primární [bar]10 bar
Jmenovitý tlak sekundární [bar]10 bar
Kapacita ohřevu [kW] [Max]15 kW
Kapacita ohřevu [kW] [Min]10 kW
Kapacita TUV [kW] [Max]55 kW
Kapacita TUV [kW] [Min]37 kW
Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřevMěď
Material DescriptionEvoFlat MSS A3 TWA w/HTC Circ.
Materiál krytuBíle lakovaný, ve stěně
Mixing circuit - controlTermostat
Možnost krytuDalší
Název regulátoru ohřevuFTC
Název regulátoru TUVTPC-M
Pájecí materiál výměníku TUVBrazed copper
Počet domácností [min.]1
PopisDanfoss EvoFlat MSS A3, 55kW, 22,5 l/min pro podlahové vytápění s cirkulací TUV
Připojovací rozměry CZT3/4"
Připojovací rozměry soustavy TUV3/4"
Připojovací rozměry topné soustavy3/4"
Product line67
Produktová skupinaBytové stanice
Vlastnosti
Hodnota
Regulační typ TUVPrůtok/termostatický
Regulátor diferenčního tlakuIntegrovaný
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Šířka balení [mm]800 mm
Směr připojeníDolní
Statický tlak SUV [bar] [min.]2.0 bar
Testovací tlak výměníku tepla [bar]38 bar
Topný okruh podlahového vytápění – typ čerpadlaWilo Yonos Para 15/6
Topný okruh podlahového vytápění – značka čerpadlaWilo
Typ čerpadla pro ohřevYONOS PARA RS 15/6
Typ připojení CZTZávit G vnitřní Závit
Typ připojení topné soustavyZávit G vnitřní Závit
Typ připojení TUVZávit G vnitřní Závit
Typ recirkulačního čerpadla TUVYONOS PARA Z15/7 RK
Typ regulace ohřevuTermostatický + diferenční tlak
Typ TUV HEXXB06H+ 60
Typ velikosti staniceTyp 3
Typ výrobkuEvoFlat MSS A
Uložení bateriíNo
Velikost trubky CZTØ18
Velikost trubky topné soustavyØ18
Velikost trubky TUVØ18
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výška balení [mm]160 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]95 °C
Značka čerpadla pro ohřevWilo
Značka recirkulačního čerpadla TUVWilo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost18.9 Kilogram
Čistá hmotnost17.7 Kilogram
Objem84.525 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428524766
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm