Záruka a servis
145B1741
Danfoss EvoFlat MSS A1G Bytová stanice 37kW, 15 l/min pro Podlahové vytápění
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
145B1741
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Cirkulace TUV | bez |
| Další informace | Bezpečnostní funkcePohon zónového ventilu |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Hloubka balení [mm] | 600 mm |
| Hloubka bez krytu [mm] | 150 mm |
| Hloubka s krytem [mm] | 153 mm |
| Izolační materiál | bez |
| Jmenovitý tlak primární [bar] | 10 bar |
| Jmenovitý tlak sekundární [bar] | 10 bar |
| Kapacita ohřevu [kW] [Max] | 15 kW |
| Kapacita ohřevu [kW] [Min] | 10 kW |
| Kapacita TUV [kW] [Max] | 55 kW |
| Kapacita TUV [kW] [Min] | 37 kW |
| Material Description | EvoFlat MSS A1G TWA w/HTC |
| Materiál krytu | Bíle lakovaný, ve stěně |
| Materiál plochého těsnění výměníku tepla pro ohřev | EPDM |
| Mixing circuit - control | Termostat |
| Možnost krytu | Další |
| Název regulátoru ohřevu | FTC |
| Název regulátoru TUV | TPC-M |
| Pájecí materiál výměníku TUV | Gasketed copper |
| Počet domácností [min.] | 1 |
| Popis | Danfoss EvoFlat MSS A1G Bytová stanice 37kW, 15 l/min pro Podlahové vytápění |
| Připojovací rozměry CZT | 3/4" |
| Připojovací rozměry soustavy TUV | 3/4" |
| Připojovací rozměry topné soustavy | 3/4" |
| Product line | 67 |
| Produktová skupina | Bytové stanice |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Regulační typ TUV | Průtok/termostatický |
| Regulátor diferenčního tlaku | Integrovaný |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Šířka balení [mm] | 800 mm |
| Směr připojení | Dolní |
| Statický tlak SUV [bar] [min.] | 2.0 bar |
| Testovací tlak výměníku tepla [bar] | 38 bar |
| Topný okruh podlahového vytápění – typ čerpadla | Wilo Yonos Para 15/6 |
| Topný okruh podlahového vytápění – značka čerpadla | Wilo |
| Typ čerpadla pro ohřev | YONOS PARA RS 15/6 |
| Typ připojení CZT | Závit G vnitřní Závit |
| Typ připojení topné soustavy | Závit G vnitřní Závit |
| Typ připojení TUV | Závit G vnitřní Závit |
| Typ regulace ohřevu | Termostatický + diferenční tlak |
| Typ TUV HEX | U129RH |
| Typ velikosti stanice | Typ 1 |
| Typ výrobku | Záruka a servis |
| Uložení baterií | No |
| Velikost trubky CZT | Ø18 |
| Velikost trubky topné soustavy | Ø18 |
| Velikost trubky TUV | Ø18 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Výška balení [mm] | 160 mm |
| Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] | 95 °C |
| Značka čerpadla pro ohřev | Wilo |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 20.445 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 19.245 Kilogram |
| Objem | 84.609 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428524698 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |