Záruka a servis
145B1302
EvoFlat MSSR A2 TPC-M o/front
145B1302
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Cirkulace TUV | bez |
| Další informace | TUVPřední izolační kryt z EPPzónový ventil |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Hloubka balení [mm] | 600 mm |
| Hloubka bez krytu [mm] | 150 mm |
| Hloubka s krytem [mm] | 155 mm |
| Izolační materiál | EPP |
| Jmenovitý tlak primární [bar] | 10 bar |
| Jmenovitý tlak sekundární [bar] | 10 bar |
| Kapacita TUV [kW] [Max] | 43 kW |
| Kapacita TUV [kW] [Min] | 37 kW |
| Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřev | Měď |
| Material Description | EvoFlat MSSR A2 TPC-M o/front |
| Materiál krytu | Bíle lakovaný, ve stěně |
| Mixing circuit - control | Termostat |
| Možnost krytu | Další |
| Název regulátoru TUV | TPC-M |
| Název výrobce | Danfoss |
| Pájecí materiál výměníku TUV | Brazed copper |
| Počet domácností [max.] | 2 |
| Počet domácností [min.] | 1 |
| Popis | EvoFlat MSSR A2 TPC-M o/front |
| Připojovací rozměry CZT | 3/4" |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | 67 |
| Produktová skupina | Bytové stanice |
| Regulační typ TUV | Průtok/termostatický |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Šířka balení [mm] | 800 mm |
| Směr připojení | Dolní |
| Statický tlak SUV [bar] [min.] | 2.0 bar |
| Testovací tlak výměníku tepla [bar] | 38 bar |
| Typ připojení CZT | Závit G vnitřní Závit |
| Typ připojení topné soustavy | Závit G vnitřní Závit |
| Typ připojení TUV | Závit G vnitřní Závit |
| Typ TUV HEX | XB06H-1 26 |
| Typ velikosti stanice | Typ 2 |
| Typ výrobku | Záruka a servis |
| Uložení baterií | No |
| Velikost trubky CZT | Ø18 |
| Velikost trubky topné soustavy | Ø18 |
| Velikost trubky TUV | Ø18 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Výška balení [mm] | 160 mm |
| Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] | 95 °C |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 13.7 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 13 Kilogram |
| Objem | 78.736 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424285876 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |