Danfoss logo
MSS

Záruka a servis

145B1040

EvoFlat MSS3, bez předního izolačního krytu z EPP + TWA-Z 230V NF
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Cirkulace TUVbez
Další informacePřední izolační kryt z EPPTermoelektrický pohon pro zónový ventil
DG Indicator ProfileContains Liquids
Hloubka balení [mm]600 mm
Hloubka bez krytu [mm]150 mm
Hloubka s krytem [mm]153 mm
Izolační materiálKryt EPP
Jmenovitý tlak primární [bar]10 bar
Jmenovitý tlak sekundární [bar]10 bar
Kapacita ohřevu [kW] [Max]15 kW
Kapacita ohřevu [kW] [Min]10 kW
Kapacita TUV [kW] [Max]55 kW
Kapacita TUV [kW] [Min]37 kW
Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřevMěď
Material DescriptionEvoFlat MSS FR3 TPC-M, TWA
Materiál krytuBíle lakovaný, ve stěně
Mixing circuit - controlTermostat
Možnost krytuDalší
Název regulátoru ohřevuFTC
Název regulátoru TUVTPC-M
Pájecí materiál výměníku TUVBrazed copper
Počet domácností [min.]1
PopisEvoFlat MSS3, bez předního izolačního krytu z EPP + TWA-Z 230V NF
Připojovací rozměry CZT3/4"
Připojovací rozměry soustavy TUV3/4"
Připojovací rozměry topné soustavy3/4"
Product line67
Produktová skupinaBytové stanice
Vlastnosti
Hodnota
Regulační typ TUVPrůtok/termostatický
Regulátor diferenčního tlakuIntegrovaný
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Šířka balení [mm]800 mm
Směr připojeníDolní
Statický tlak SUV [bar] [min.]2.0 bar
Testovací tlak výměníku tepla [bar]38 bar
Topný okruh podlahového vytápění – typ čerpadlaWilo Yonos Para 15/6
Topný okruh podlahového vytápění – značka čerpadlaWilo
Typ čerpadla pro ohřevYONOS PARA R 15/6
Typ připojení CZTZávit G vnitřní Závit
Typ připojení topné soustavyZávit G vnitřní Závit
Typ připojení TUVZávit G vnitřní Závit
Typ regulace ohřevuTermostatický + diferenční tlak
Typ TUV HEXXB06H+ 60
Typ velikosti staniceTyp 3
Typ výrobkuZáruka a servis
Uložení bateriíNo
Velikost trubky CZTØ18
Velikost trubky topné soustavyØ18
Velikost trubky TUVØ18
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výška balení [mm]160 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]95 °C
Značka čerpadla pro ohřevWilo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost14.73 Kilogram
Čistá hmotnost13.53 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702424653200
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm