Danfoss logo
Cover for flat station type Evoflat MSS

Warranty & Service

145B1000

EvoFlat MSS1, bez předního izolačního krytu z EPP
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Cirkulace TUVbez
Další informacePřední izolační kryt z EPP
DG Indicator ProfileContains Liquids
Hloubka balení [mm]160 mm
Hloubka bez krytu [mm]150 mm
Hloubka s krytem [mm]153 mm
Izolační materiálKryt EPP
Jmenovitý tlak primární [bar]10 bar
Jmenovitý tlak sekundární [bar]10 bar
Kapacita ohřevu [kW] [Max]15 kW
Kapacita ohřevu [kW] [Min]10 kW
Kapacita TUV [kW] [Max]55 kW
Kapacita TUV [kW] [Min]37 kW
Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřevMěď
Material DescriptionEvoFlat MSS 1 TPC-M ZD
Materiál krytuBíle lakovaný, ve stěně
Mixing circuit - controlTermostat
Možnost krytuDalší
Napájecí napětí [V] AC230 V
Název regulátoru ohřevuFTC
Název regulátoru TUVTPC-M
Pájecí materiál výměníku TUVBrazed copper
Počet domácností [max.]2
Počet domácností [min.]1
PopisEvoFlat MSS1, bez předního izolačního krytu z EPP
PoznámkyInsulated Flatstations
Připojovací rozměry CZT3/4"
Připojovací rozměry soustavy TUV3/4"
Připojovací rozměry topné soustavy3/4"
Product line67
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaBytové stanice
Regulační typ TUVPrůtok/termostatický
Regulátor diferenčního tlakuIntegrovaný
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Šířka balení [mm]600 mm
Šířka bez krytu [mm]545 mm
Šířka s krytem [mm]545 mm
Slitina výměníku tepla pro ohřevAISI 316
Směr připojeníDolní
Statický tlak SUV [bar] [min.]2.0 bar
Testovací tlak výměníku tepla [bar]38 bar
Topný okruh podlahového vytápění – typ čerpadlaWilo Yonos Para 15/6
Topný okruh podlahového vytápění – značka čerpadlaWilo
Typ čerpadla pro ohřevYonos Para 15/6
Typ připojení CZTZávit G vnitřní Závit
Typ připojení topné soustavyZávit G vnitřní Závit
Typ připojení TUVZávit G vnitřní Závit
Typ regulace ohřevuTermostatický + diferenční tlak
Typ TUV HEXXB06H-1 26
Typ velikosti staniceTyp 1
Typ výrobkuWarranty & Service
Uložení bateriíNo
Velikost trubky CZTØ18
Velikost trubky topné soustavyØ18
Velikost trubky TUVØ18
Výška balení [mm]600 mm
Výška bez krytu [mm]590 mm
Výška s krytem [mm]590 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]95 °C
Značka čerpadla pro ohřevWilo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost15 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Čistá hmotnost14 Kilogram