Záruka a servis
145B0067
EvoFlat FSS A2 (radiator heating)
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
145B0067
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Cirkulace TUV | bez |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Hloubka balení [mm] | 600 mm |
| Hloubka bez krytu [mm] | 110 mm |
| Hloubka s krytem [mm] | 153 mm |
| Izolační materiál | bez |
| Jmenovitý tlak primární [bar] | 10 bar |
| Jmenovitý tlak sekundární [bar] | 10 bar |
| Kapacita ohřevu [kW] [Max] | 15 kW |
| Kapacita ohřevu [kW] [Min] | 10 kW |
| Kapacita TUV [kW] [Max] | 55 kW |
| Kapacita TUV [kW] [Min] | 37 kW |
| Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřev | Nerezová ocel |
| Material Description | EvoFlat FSS A2StS TPC-M 18L/min |
| Materiál krytu | Bíle lakovaný, ve stěně |
| Mixing circuit - control | Termostat |
| Možnost krytu | Další |
| Název regulátoru ohřevu | TPC-M |
| Název regulátoru TUV | TPC-M |
| Pájecí materiál výměníku TUV | Brazed stainless steel |
| Počet domácností [max.] | 2 |
| Počet domácností [min.] | 1 |
| Popis | EvoFlat FSS A2 (radiator heating) |
| Připojovací rozměry CZT | 3/4" |
| Připojovací rozměry soustavy TUV | 3/4" |
| Připojovací rozměry topné soustavy | 3/4" |
| Product line | 67 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Bytové stanice |
| Regulační typ TUV | Průtok/termostatický |
| Regulátor diferenčního tlaku | Integrovaný |
| Remarks | Insulated Flatstations |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Šířka balení [mm] | 800 mm |
| Šířka bez krytu [mm] | 545 mm |
| Šířka s krytem [mm] | 545 mm |
| Slitina výměníku tepla pro ohřev | AISI 316 |
| Směr připojení | Dolní |
| Statický tlak SUV [bar] [min.] | 2.0 bar |
| Testovací tlak výměníku tepla [bar] | 38 bar |
| Typ připojení CZT | Závit G vnitřní Závit |
| Typ připojení topné soustavy | Závit G vnitřní Závit |
| Typ připojení TUV | Závit G vnitřní Závit |
| Typ regulace ohřevu | Diferenční tlak + zónový ventil |
| Typ TUV HEX | XB06H-1 40 |
| Typ velikosti stanice | Typ 3 |
| Typ výrobku | Záruka a servis |
| Uložení baterií | No |
| Velikost trubky CZT | Ø18 |
| Velikost trubky topné soustavy | Ø18 |
| Velikost trubky TUV | Ø18 |
| Výška balení [mm] | 160 mm |
| Výška bez krytu [mm] | 590 mm |
| Výška s krytem [mm] | 590 mm |
| Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] | 95 °C |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 12.03 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 10.83 Kilogram |
| Objem | 84.525 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428524520 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |