Danfoss logo
Cover for flat station type Evoflat FSS

Záruka a servis

145B0009

EvoFlat FSS A3 (vytápění radiátory)

Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Cirkulace TUVbez
DG Indicator ProfileContains Gas
Hloubka balení [mm]600 mm
Hloubka bez krytu [mm]110 mm
Hloubka s krytem [mm]153 mm
Izolační materiálbez
Jmenovitý tlak primární [bar]10 bar
Jmenovitý tlak sekundární [bar]10 bar
Kapacita ohřevu [kW] [Max]15 kW
Kapacita ohřevu [kW] [Min]10 kW
Kapacita TUV [kW] [Max]55 kW
Kapacita TUV [kW] [Min]37 kW
Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřevMěď
Material DescriptionEvoFlat FSS A3 TPC-M 22L/min
Materiál krytuBíle lakovaný, ve stěně
Mixing circuit - controlTermostat
Možnost krytuDalší
Název regulátoru ohřevuTPC-M
Název regulátoru TUVTPC-M
Pájecí materiál výměníku TUVBrazed copper
Počet domácností [max.]4
Počet domácností [min.]1
PopisEvoFlat FSS A3 (vytápění radiátory)
Připojovací rozměry CZT3/4"
Připojovací rozměry soustavy TUV3/4"
Připojovací rozměry topné soustavy3/4"
Product line67
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaBytové stanice
Regulační typ TUVPrůtok/termostatický
Regulátor diferenčního tlakuIntegrovaný
RemarksInsulated Flatstations
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Šířka balení [mm]800 mm
Šířka bez krytu [mm]545 mm
Šířka s krytem [mm]545 mm
Slitina výměníku tepla pro ohřevAISI 316
Směr připojeníDolní
Statický tlak SUV [bar] [min.]2.0 bar
Testovací tlak výměníku tepla [bar]38 bar
Typ připojení CZTZávit G vnitřní Závit
Typ připojení topné soustavyZávit G vnitřní Závit
Typ připojení TUVZávit G vnitřní Závit
Typ regulace ohřevuDiferenční tlak + zónový ventil
Typ TUV HEXXB06H+ 60
Typ velikosti staniceTyp 3
Typ výrobkuZáruka a servis
Uložení bateriíNo
Velikost trubky CZTØ18
Velikost trubky topné soustavyØ18
Velikost trubky TUVØ18
Výška balení [mm]160 mm
Výška bez krytu [mm]590 mm
Výška s krytem [mm]590 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]95 °C

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost13.514 Kilogram
Čistá hmotnost12.3 Kilogram
Objem82.11 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428524445
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm