Danfoss logo
Termix_VMTDMiniopbl_INSUCOVER

Termix VMTD MIX-I-FI Mini, Typ 2, Název regulátoru ohřevu: RAVK, Název regulátoru TUV: IHPT

144H3027

Typ výrobku: Termix VMTD MIX-I-FI Mini, Typ 2, 10 bar, 110 °C, RAVK, IHPT

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
Certifikace ULNo
Cirkulace TUVVolitelný
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
Heating Control valveVMT
Hloubka bez krytu [mm]240 mm
Hloubka s krytem [mm]240 mm
Jmenovitý tlak primární [bar]10 bar
Material DescriptionTermix VMTD MIX-I-FI Mini 2
Materiál krytubez
Možnost krytuNe
Napájecí napětí [V]230.0 V
Název regulátoru ohřevuRAVK
Název regulátoru TUVIHPT
Ovladač topeníRAVK
Označení CEYes
Pájecí materiál výměníku TUVBrazed copper
Popisdirect heating with mixing loop and instantaneous domestic hot water
Připojovací rozměr cirkulační soustavy3/4"
Připojovací rozměry CZT3/4"
Připojovací rozměry soustavy TUV3/4"
Připojovací rozměry topné soustavy3/4"
Product line33
Produktová skupinaMalé stanice
Regulační typ TUVPrůtok/termostatický
SchváleníCE
SCIP dossier no.b27d966e-bed4-4f43-a2d9-f5f88c46d85b
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier product nameTermix VMTD MIX-I-FI Mini 2
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Šířka bez krytu [mm]300 mm
Šířka s krytem [mm]300 mm
Směr připojeníDolní
Směr připojení primární a sekundárníDolní
Statický tlak SUV [bar] [min.]1.0 bar
Typ připojení cirkulacevnitřní závit
Typ připojení CZTvnitřní závit
Typ připojení topné soustavyvnitřní závit
Typ připojení TUVvnitřní závit
Typ regulace ohřevuTermostatický + Delta P regulátor
Typ TUV HEXXB06H+-1 40 G3/4"*20 H
Typ velikosti staniceTyp 2
Typ výrobkuTermix VMTD MIX-I-FI Mini
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Velikost trubky cirkulační soustavyDN15
Velikost trubky CZTØ18
Velikost trubky topné soustavyØ18
Velikost trubky TUVØ18
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výška bez krytu [mm]660 mm
Výška s krytem [mm]660 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]110 °C

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost20 Kilogram
Čistá hmotnost19 Kilogram
Objem0.048 Cubic meter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5706561813251
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm