Topné rohože, DEVIflex 150T, 150 W/m², 2.90 m², Napájecí napětí [V] AC: 230
140F1471
Typ kabelu: Dvoužilový vodič, Šířka rohože [m]: 0.8, Délka rohože [m]: 3.8
140F1471
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Aplikace | Floor heating |
| Deformační pevnost [N] | >1500 N |
| Délka rohože [m] | 3.80 m |
| Délka studenéhokonce [m] | 6.0 m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Instalační teplota [°C] [min.] | -5 °C |
| Izolace vodiče | XLPE |
| Material Description | DEVIflex 150T 2,9m² 230V 440W |
| Napájecí napětí [V] AC | 230 V |
| Oblast pokrytí [m²] | 2.90 m² |
| Odpor kabelu [Ohm] | 119.8000 Ohm |
| Označení CE | Yes |
| Pevnost v tahu [N] | 400 N |
| Princip vytápění | Odporový (sériový) |
| Product line | 21 |
| Produktová skupina | Topné rohože |
| Průměr kabelu [mm] | 6.9 mm |
| Sada příslušenství | Synthetic nail - 40 pc in box |
| Schválení | CE |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Šířka rohože [m] | 0.8 m |
| Stínění kabelu | Alufoil 100% |
| Studený konec | Ano |
| Studený konec, množství | 1 |
| Studený konec, počet vodičů | 3 |
| Tepelný výkon [W] | 440 W |
| Tloušťka [mm] | 7.90 mm |
| Třída krytí prvku | IPX7 |
| Typ kabelu | Dvoužilový vodič |
| Typ studeného konce | DTCL |
| Typ výrobku | DEVIflex 150T |
| Uložení baterií | No |
| Velikost studenéhokonce [mm²] | 1.5 mm² |
| Vnější plášť | PVC |
| Vnější plášť barva | Červená |
| Výkon rohože [W/m²] | 150 W/m² |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
| Záruka [Year] | 20 |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 3.136 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 3.021 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 22.68 Liter |
| EAN/UPC | 5703466253052 |