Danfoss logo
 DEVIflex Cables on Mats

Topné rohože, DEVIflex 75T, 75 W/m², 6.50 m², Napájecí napětí [V] AC: 230

140F1439

Typ kabelu: Dvoužilový vodič, Šířka rohože [m]: 0.8, Délka rohože [m]: 8.7

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceFloor heating
Deformační pevnost [N]>1500 N
Délka rohože [m]8.70 m
Délka studenéhokonce [m]6.0 m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Instalační teplota [°C] [min.]-5 °C
Izolace vodičeXLPE
Material DescriptionDEVIflex 75T 6,5m� 230V 475W
Napájecí napětí [V] AC230 V
Oblast pokrytí [m²]6.50 m²
Odpor kabelu [Ohm]111.5000 Ohm
Označení CEYes
Pevnost v tahu [N]400 N
Princip vytápěníOdporový (sériový)
Product line21
Produktová skupinaTopné rohože
Průměr kabelu [mm]6.9 mm
Sada příslušenstvíSynthetic nail - 40 pc in box
SchváleníCE
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Vlastnosti
Hodnota
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Šířka rohože [m]0.8 m
Stínění kabeluAlufoil 100%
Studený konecAno
Studený konec, množství1
Studený konec, počet vodičů3
Tepelný výkon [W]475 W
Tloušťka [mm]7.90 mm
Třída krytí prvkuIPX7
Typ kabeluDvoužilový vodič
Typ studeného konceDTCL
Typ výrobkuDEVIflex 75T
Uložení bateriíNo
Velikost studenéhokonce [mm²]1.5 mm²
Vnější plášťPVC
Vnější plášť barvaČervená
Výkon rohože [W/m²]75 W/m²
Warranty type20-year full service warranty
Záruka [Year]20

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost4.291 Kilogram
Čistá hmotnost4.176 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem24.3 Liter
EAN/UPC5703466252765