Danfoss logo
DEVIflex / ECflex new cable

Topné kabely, DEVIflex™ 6T, 6 W/m, 160 m, Napájecí napětí [V] AC: 230

140F1211

Typ kabelu: Dvoužilový vodič, Princip vytápění: Odporový (sériový)

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceCold storeFloor heatingPipe / tank frost protectionSport fields
BezolovnatýAno
Certifikace ULNo
Certifikační společnostIntertek SemkoUkrTEST
Deformační pevnost [N]>1500 N
Délka kabelu [m]160.000 m
Délka studenéhokonce [m]2.3 m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD k dispoziciYes
Hloubka balení [mm]386 mm
Instalační teplota [°C] [min.]-5 °C
Izolace vodičeXLPE
Kabel na bubnuNe
Material DescriptionDEVIflex? 6T, 160 m, 915 W, 230 V
MetrážNe
Napájecí napětí [V] AC230 V
Neprovozní teplota [°C] [max.]90 °C
Ochrana proti UV zářeníNe
Odpor kabelu [Ohm]57.9000 Ohm
Označení CEYes
Pevnost v tahu [N]>500 N
PopisDEVIflex 6T 915W 230V 160m
Princip vytápěníOdporový (sériový)
Product line21
Produktová skupinaTopné kabely
Provozní teplota [°C] [max.]80 °C
Průměr kabelu [mm]6.9 mm
Vlastnosti
Hodnota
Průměr ohybu [mm] [min.]50 mm
SchváleníCEUkrTESTEAC
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Šířka balení [mm]386 mm
Stínění kabeluAlufoil 100%
Studený konecAno
Studený konec, množství1
Studený konec, počet vodičů3
Tepelný výkon [W]915 W
Třída krytí prvkuIPX7
Typ kabeluDvoužilový vodič
Typ studeného konceDTCL
Typ výrobkuDEVIflex™ 6T
Uložení bateriíNo
UNSPSC CODE26121601
Velikost studenéhokonce [mm²]1.5 mm²
Verze produktuReady-made
Vnější plášťPVC
Vnější plášť barvaČervená
Výkon kabelu [W/m]6 W/m
Výška balení [mm]207 mm
Warranty type20-year full service warranty
Záruka [Year]20
Zpomalovač hořeníAno

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost9.68 Kilogram
Čistá hmotnost9.38 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem30.842 Liter
EAN/UPC5703466223475