Topné kabely, DEVIflex™ 6T, 6 W/m, 90 m, Napájecí napětí [V] AC: 230
140F1206
Typ kabelu: Dvoužilový vodič, Princip vytápění: Odporový (sériový)
140F1206
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Aplikace | Cold storeFloor heatingPipe / tank frost protectionSport fields |
| Bezolovnatý | Ano |
| Certifikace UL | No |
| Certifikační společnost | Intertek SemkoUkrTEST |
| Deformační pevnost [N] | >1500 N |
| Délka kabelu [m] | 90.000 m |
| Délka studenéhokonce [m] | 2.3 m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EPD k dispozici | Yes |
| Hloubka balení [mm] | 380 mm |
| Instalační teplota [°C] [min.] | -5 °C |
| Izolace vodiče | XLPE |
| Kabel na bubnu | Ne |
| Material Description | DEVIflex™ 6T, 90 m, 540 W, 230 V |
| Metráž | Ne |
| Napájecí napětí [V] AC | 230 V |
| Neprovozní teplota [°C] [max.] | 90 °C |
| Ochrana proti UV záření | Ne |
| Odpor kabelu [Ohm] | 98.1000 Ohm |
| Označení CE | Yes |
| Pevnost v tahu [N] | >500 N |
| Popis | DEVIflex 6T 540W 230V 90m |
| Princip vytápění | Odporový (sériový) |
| Product line | 21 |
| Produktová skupina | Topné kabely |
| Provozní teplota [°C] [max.] | 80 °C |
| Průměr kabelu [mm] | 6.9 mm |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Průměr ohybu [mm] [min.] | 50 mm |
| Schválení | CEUkrTESTEAC |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Šířka balení [mm] | 380 mm |
| Stínění kabelu | Alufoil 100% |
| Studený konec | Ano |
| Studený konec, množství | 1 |
| Studený konec, počet vodičů | 3 |
| Tepelný výkon [W] | 540 W |
| Třída krytí prvku | IPX7 |
| Typ kabelu | Dvoužilový vodič |
| Typ studeného konce | DTCL |
| Typ výrobku | DEVIflex™ 6T |
| Uložení baterií | No |
| UNSPSC CODE | 26121601 |
| Velikost studenéhokonce [mm²] | 1.5 mm² |
| Verze produktu | Ready-made |
| Vnější plášť | PVC |
| Vnější plášť barva | Červená |
| Výkon kabelu [W/m] | 6 W/m |
| Výška balení [mm] | 120 mm |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
| Záruka [Year] | 20 |
| Zpomalovač hoření | Ano |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 5.92 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 5.861 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 21.157 Liter |
| EAN/UPC | 5703466223420 |