Danfoss logo
DEVIreg Basic Polar White_140F1164 bluetooth

Termostaty, Typ senzoru: Podlaha

140F1164

Teplota – podlaha [°C]: 4 - 45, Typ displeje: LED

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
1 Hmotnost primárního akumulátoru kg0.000
1 Hmotnost primárního akumulátoru SUM kg0.000
2pólový přepínačNe
AplikaceFloor heating
BarvaRAL 9016
Certifikace ULNo
Certifikační společnostIntertek SemkoUkrTESTEAC
Definiční bod snímače [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Displej (Ano/Ne)Ne
Hloubka [mm]24 mm
Hloubka balení [mm]95 mm
Indukční zatíženícos φ= 0.3 max 1A
Kompatibilní systém rámečkůAno
Material DescriptionDEVIreg Basic Polar white
Max. velikost kabelu do svorky [mm²]2 x 2.5
Montáž na lištu DINNe
Napájecí napětí [V] AC230 V
Napájecí napětí [V] AC [Max]240 V
Napájecí napětí [V] AC [Min]220 V
Ochrana proti mrazu [°C]5 °C
Ohmické zatížení max. [A]16 A
Omezovač max. teploty [°C] [max.]35 °C
Omezovač max. teploty [°C] [min.]5 °C
Omezovač min. teploty [°C] [max.]35 °C
Omezovač min. teploty [°C] [min.]4 °C
Označení CEYes
Počet baterií0
PopisDEVIreg Basic Polar white
Popis produktuDEVIreg™ Basic Polar white
Product line21
Produktová skupinaTermostaty
Reléový spínač1pólový
Vlastnosti
Hodnota
SchváleníCEUkrTESTEAC
SCIP dossier no.3e069a1c-935f-4345-8c30-943c89141ca8
SCIP dossier product nameElectrical floor heating thermostat
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Šířka [mm]85.00 mm
Šířka balení [mm]95 mm
Spotřeba energie v pohotovostním režimu [W] [max.]0.20 W
Stupeň znečištění2
Teplota – podlaha [°C] [max.]45 °C
Teplota – podlaha [°C] [min.]4 °C
Teplota okolí [°C] [max.]35 °C
Teplota okolí [°C] [min.]0 °C
Teplota skladování [°C] [max.]60 °C
Teplota skladování [°C] [min.]-25 °C
Teplota zkoušky tlaku [°C]75 °C
Třída krytí prvku21
Třída softwaruA
Typ displejeLED
Typ indikátoruLED
Typ regulacePulzně šířková modulace
Typ senzoruPodlaha
Typ výrobkuDEVIreg Basic
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEEYes
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)7(a)7(c)-I
Výška [mm]85 mm
Výška balení [mm]80 mm
Warranty type2-year product warranty
Záložní baterieNe
Záruka [Year]2

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost194 Gram
Čistá hmotnost142 Gram
Objem0.722 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5703466252123
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm