Danfoss logo
 DEVImat 150T_DEVIreg Display

DEVImat™ 150T + DISPLAY, 150 W/m², 2.50 m², Napájecí napětí [V] AC: 230

140F0469

Typ kabelu: Dvoužilový vodič, Šířka rohože [m]: 0.5, Délka rohože [m]: 5

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceFloor heating
Deformační pevnost [N]600 N
Délka rohože [m]5.00 m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Instalační teplota [°C] [min.]-5 °C
Izolace vodičeFEP
Material DescriptionDEVImat 150T 2,5m² 230V 375W + Display
Napájecí napětí [V] AC230 V
Oblast pokrytí [m²]2.50 m²
Odpor kabelu [Ohm]141.0000 Ohm
Označení CEYes
Pevnost v tahu [N]120 N
PopisDEVImat 150T 2,5m² 230V 375W + Display
Princip vytápěníOdporový (sériový)
Product line21
Produktová skupinaSets heating elements
Průměr kabelu [mm]3.0 mm
Vlastnosti
Hodnota
Sada příslušenstvíDEVIreg™ Display Connect
SchváleníCE
Šířka rohože [m]0.5 m
Stínění kabeluAlufoil 100%
Studený konecAno
Studený konec, množství1
Tepelný výkon [W]375 W
Třída krytí prvkuIPX7
Typ kabeluDvoužilový vodič
Typ studeného konceDTWB
Typ výrobkuDEVImat™ 150T + DISPLAY
Uložení bateriíNo
Velikost studenéhokonce [mm²]1.0 mm²
Vnější plášťPVDF
Výkon rohože [W/m²]150 W/m²
Warranty type20-year full service warranty
Záruka [Year]20

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost1.857 Kilogram
Čistá hmotnost1.507 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem22.739 Liter
EAN/UPC5703466253403