Plate, S64/PL.05 316L TL 1234R/L S.L
134Z3089
Connection: DN100, Material: AISI316L, Thickness [mm]: 0.5
134Z3089
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | AISI316L |
| Material Description | S64/PL.05 316L TL 1234R/L S.L |
| Model | S64/PL.05 316L TL 1234R/L S.L |
| Název produktu | Spare part |
| Připojení | DN100 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktová skupina | Heat exchangers |
| Sealing | SONDER LOCK |
| Tloušťka [mm] | 0.5 mm |
| Typ výrobku | Plate |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 3 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Čistá hmotnost | 3 Kilogram |