Plate, S44A 0.4MM 316SS TL 1234
134Z2310
Connection: DN65, Material: AISI316L, Thickness [mm]: 0.4
134Z2310
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | AISI316L |
| Material Description | S44A 0.4MM 316SS TL 1234R/L PLT H/O |
| Model | S44A 0.4MM 316SS TL 1234 |
| Název produktu | Spare part |
| Připojení | DN65 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktová skupina | Heat exchangers |
| Sealing | SONDER LOCK |
| Tloušťka [mm] | 0.4 mm |
| Typ výrobku | Plate |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 1.51 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Čistá hmotnost | 1.51 Kilogram |