Plate, S43 PL. 0.4 AISI 316 TL 1234
134Z2220
Connection: DN200, Material: AISI316L, Thickness [mm]: 0.4
134Z2220
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | AISI316L |
| Material Description | S43 PL. 0.4 AISI 316 TL 1234R/L S.Lock |
| Model | S43 PL. 0.4 AISI 316 TL 1234 |
| Název produktu | Spare part |
| Připojení | DN200 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktová skupina | Heat exchangers |
| Sealing | SONDER LOCK |
| Tloušťka [mm] | 0.4 mm |
| Typ výrobku | Plate |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 2.24 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Čistá hmotnost | 2.24 Kilogram |