Danfoss logo
Plate, S42 PL. 0.5 AISI 316 TL 1234-product-details

Plate, S42 PL. 0.5 AISI 316 TL 1234

134Z2198

Connection: DN150, Material: AISI316L, Thickness [mm]: 0.4

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialAISI316L
Material DescriptionS42 PL. 0,5 AISI 316 TL 1234R/L SL
ModelS42 PL. 0.5 AISI 316 TL 1234
Název produktuSpare part
PřipojeníDN150
Vlastnosti
Hodnota
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produktová skupinaHeat exchangers
SealingSONDER LOCK
Tloušťka [mm]0.4 mm
Typ výrobkuPlate

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost2 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Čistá hmotnost2 Kilogram