Plate, S36 PL. 0.4 AISI 316L TL 1234
134Z1726
Connection: DN100, Material: AISI316L, Thickness [mm]: 0.4
134Z1726
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | AISI316L |
| Material Description | S36/PL.04 316L TL 1234R/L S.L |
| Model | S36 PL. 0.4 AISI 316L TL 1234 |
| Název produktu | Spare part |
| Připojení | DN100 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktová skupina | Heat exchangers |
| Sealing | SONDER LOCK |
| Tloušťka [mm] | 0.4 mm |
| Typ výrobku | Plate |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 1.49 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Čistá hmotnost | 1.49 Kilogram |