Danfoss logo
Plate, S8/DBPL.08 316L TL 1234R/L H.O-product-details

Plate, S8/DBPL.08 316L TL 1234R/L H.O

134Z0386

Connection: DN32, Material: AISI316L, Thickness [mm]: 0.4

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialAISI316L
Material DescriptionS8/DBPL.08 316L TL 1234R/L H.O (I)
ModelS8/DBPL.08 316L TL 1234R/L H.O
Název produktuSpare part
PřipojeníDN32
Vlastnosti
Hodnota
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produktová skupinaHeat exchangers
SealingHANG ON
Tloušťka [mm]0.4 mm
Typ výrobkuPlate

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.67 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Čistá hmotnost0.67 Kilogram