Plate, S7/PL.04 316L TL 1234R/L H.O
134Z0113
Connection: DN50, Material: AISI316L, Thickness [mm]: 0.4
134Z0113
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | AISI316L |
| Material Description | S7/PL.04 316L TL 1234R/L H.O |
| Model | S7/PL.04 316L TL 1234R/L H.O |
| Název produktu | Spare part |
| Připojení | DN50 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktová skupina | Heat exchangers |
| Sealing | HANG ON |
| Tloušťka [mm] | 0.4 mm |
| Typ výrobku | Plate |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.38 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Čistá hmotnost | 0.38 Kilogram |