Danfoss logo
DSH780U (DSH295+DSH485) - DSF855U (DSF325+DSF530) - 8556220 right Suction

Spirálový kompresor, DSH485C4SXC

120H2697

Chladivo (Chladiva): R410A, Využití úseku: Klimatizace, Kompresor - zdroj napájení [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Formát balení: Jednotlivé balení

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Chladivo (Chladiva)R410A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyDSH
Formát baleníJednotlivé balení
Kompresor - zdroj napájení [V]380-415/3/50 460/3/60
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH485-4SX-SINGLE
Model numberDSH485C4SXC
Název produktuScroll compressor DSH
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Vlastnosti
Hodnota
Oil level switchFactory assembled
PopisDSH485-4X
Product lineCommercial Compressors
Produktová skupinaHermetic compressors
Štítek US EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Technika značeníSpirálový kompresor
Typ výrobkuDSH485
Uložení bateriíNo
Využití úsekuKlimatizace

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost190.5 Kilogram
Čistá hmotnost175.17 Kilogram
Objem590.625 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715255210160
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm