Spirálový kompresor, DSH485C4SXC
120H2696
Chladivo (Chladiva): R410A, Využití úseku: Klimatizace, Kompresor - zdroj napájení [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Formát balení: Průmyslové balení
120H2696
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Chladivo (Chladiva) | R410A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | DSH |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Kompresor - zdroj napájení [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSH485-4SX-INDUST |
| Model number | DSH485C4SXC |
| Název produktu | Scroll compressor DSH |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Oil level switch | Factory assembled |
| Popis | DSH485-4X |
| Product line | Commercial Compressors |
| Produktová skupina | Hermetic compressors |
| Štítek US EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Technika značení | Spirálový kompresor |
| Typ výrobku | DSH485 |
| Uložení baterií | No |
| Využití úseku | Klimatizace |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 186.35 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 182.6 Kilogram |
| Objem | 1218.375 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255210177 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |