Spirálový kompresor, DSH381-4SX
120H2695
Chladivo (Chladiva): R452B; R410A; R454B, Využití úseku: Vytápění; Klimatizace, Kompresor - zdroj napájení [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Formát balení: Jednotlivé balení
120H2695
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Chladivo (Chladiva) | R410AR452BR454B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | DSH |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| IDV | Yes |
| Kompresor - zdroj napájení [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSH381-4SX-SINGLE |
| Množství v balení | 1 |
| Model number | DSH381-4SX |
| Název produktu | Scroll compressor DSH |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Oil level switch | Factory assembled |
| Popis | DSH381-4SX |
| Product line | Commercial Compressors |
| Produktová skupina | Hermetic compressors |
| Regulace výkonu | Stálé otáčky |
| Štítek US EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Technika značení | Spirálový kompresor |
| Typ výrobku | DSH381 |
| Uložení baterií | No |
| Využití úseku | KlimatizaceVytápění |
| Zdvihový objem [cm3] | 345.00 cm³ |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 178 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 162.66 Kilogram |
| Objem | 590.625 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255197911 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |