Danfoss logo
 DSH381 SH380 code 4-7-9 - 8556199

Spirálový kompresor, DSH381-4SP

120H2694

Chladivo (Chladiva): R452B; R410A; R454B, Využití úseku: Vytápění; Klimatizace, Kompresor - zdroj napájení [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Formát balení: Průmyslové balení

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Chladivo (Chladiva)R410AR452BR454B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyDSH
Formát baleníPrůmyslové balení
IDVYes
Kompresor - zdroj napájení [V]380-415/3/50 460/3/60
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH381-4SX-INDUST
Množství v balení4
Model numberDSH381-4SP
Název produktuScroll compressor DSH
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Vlastnosti
Hodnota
Oil level switchFactory assembled
PopisDSH381-4SP
Product lineCommercial Compressors
Produktová skupinaHermetic compressors
Regulace výkonuStálé otáčky
Štítek US EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Technika značeníSpirálový kompresor
Typ výrobkuDSH381
Uložení bateriíNo
Využití úsekuKlimatizaceVytápění
Zdvihový objem [cm3]345.00 cm³

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost168.25 Kilogram
Čistá hmotnost161.25 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm