Danfoss logo
 40T OLS 8556471

Spirálový kompresor, DSH485-4SP

120H2673

Chladivo (Chladiva): R452B; R410A; R454B, Využití úseku: Vytápění; Klimatizace, Kompresor - zdroj napájení [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Formát balení: Průmyslové balení

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Chladivo (Chladiva)R410AR452BR454B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyDSH
Formát baleníPrůmyslové balení
Kompresor - zdroj napájení [V]380-415/3/50 460/3/60
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH485-4-SP-INDUST
Množství v balení4
Model numberDSH485-4SP
Název produktuScroll compressor DSH
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Oil level switchFactory assembled
Vlastnosti
Hodnota
PopisDSH485-4SP
Product lineCommercial Compressors
Produktová skupinaHermetic compressors
Regulace výkonuStálé otáčky
SchváleníCEUL
Štítek US EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Technika značeníSpirálový kompresor
Typ výrobkuDSH485
Uložení bateriíNo
Využití úsekuKlimatizaceVytápění
Zdvihový objem [cm3]442.60 cm³

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost186.35 Kilogram
Čistá hmotnost182.6 Kilogram
Objem1218.375 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715255149620
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm