Danfoss logo
SH180 SH240 DSH240 SH295 DSH295 DSF240 DSF270 DSF295 DSF325 - 8556208

Spirálový kompresor, DSH295-4SP

120H2665

Chladivo (Chladiva): R452B; R410A; R454B, Využití úseku: Vytápění; Klimatizace, Kompresor - zdroj napájení [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Formát balení: Průmyslové balení

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Chladivo (Chladiva)R410AR452BR454B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyDSH
Formát baleníPrůmyslové balení
Kompresor - zdroj napájení [V]380-415/3/50 460/3/60
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH295-4SP-INDUST
Množství v balení6
Model numberDSH295-4SP
Název produktuScroll compressor DSH
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Vlastnosti
Hodnota
Oil level switchFactory assembled
PopisDSH295-4SP
Product lineCommercial Compressors
Produktová skupinaHermetic compressors
Regulace výkonuStálé otáčky
Štítek US EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Technika značeníSpirálový kompresor
Typ výrobkuDSH295
Uložení bateriíNo
Využití úsekuKlimatizaceVytápění
Zdvihový objem [cm3]276.20 cm³

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost117.16 Kilogram
Čistá hmotnost112 Kilogram
Objem839.04 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715255160939
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm