Danfoss logo
 DSH184 SH184 WSH184 - brazed - 8560023

Spirálový kompresor, DSH184-3AL

120H2646

Chladivo (Chladiva): R452B; R410A; R454B, Využití úseku: Vytápění; Klimatizace, Formát balení: Průmyslové balení

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Chladivo (Chladiva)R410AR452BR454B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyDSH
Formát baleníPrůmyslové balení
Kompresor - zdroj napájení [V]208-230/3/60
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH184-3AL-INDUST
Množství v balení4
Model numberDSH184-3AL
Název produktuScroll compressor DSH
Network power supply [V/Ph/Hz]208-230/3/60
Vlastnosti
Hodnota
Oil level switchNone
PopisDSH184-3AL
Product lineCommercial Compressors
Produktová skupinaHermetic compressors
Regulace výkonuStálé otáčky
Štítek US EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Technika značeníSpirálový kompresor
Typ výrobkuDSH184
Uložení bateriíNo
Využití úsekuKlimatizaceVytápění

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost76.12 Kilogram
Čistá hmotnost73.62 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm