Danfoss logo
DSH105 DSH120 DSH140 DSH161 DSF115 DSF130 DSF155 DSF175 (NRVI) - 8560177

Spirálový kompresor, DSH140-4AL

120H2644

Chladivo (Chladiva): R452B; R410A; R454B, Využití úseku: Vytápění; Klimatizace, Kompresor - zdroj napájení [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Formát balení: Průmyslové balení

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Chladivo (Chladiva)R410AR452BR454B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyDSH
Formát baleníPrůmyslové balení
Kompresor - zdroj napájení [V]380-415/3/50 460/3/60
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH140-4AL-INDUST
Množství v balení4
Model numberDSH140-4AL
Název produktuScroll compressor DSH
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Vlastnosti
Hodnota
Oil level switchNone
PopisDSH140-4AL
Product lineCommercial Compressors
Produktová skupinaHermetic compressors
Regulace výkonuStálé otáčky
Štítek US EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Technika značeníSpirálový kompresor
Typ výrobkuDSH140
Uložení bateriíNo
Využití úsekuKlimatizaceVytápění

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost71.38 Kilogram
Čistá hmotnost68.88 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm