Spirálový kompresor, DSH120-4AL
120H2643
Chladivo (Chladiva): R452B; R410A; R454B, Využití úseku: Vytápění; Klimatizace, Kompresor - zdroj napájení [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Formát balení: Průmyslové balení
120H2643
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Chladivo (Chladiva) | R410AR452BR454B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | DSH |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Kompresor - zdroj napájení [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSH120-4AL-INDUST |
| Množství v balení | 4 |
| Model number | DSH120-4AL |
| Název produktu | Scroll compressor DSH |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Oil level switch | None |
| Popis | DSH120-4AL |
| Product line | Commercial Compressors |
| Produktová skupina | Hermetic compressors |
| Regulace výkonu | Stálé otáčky |
| Štítek US EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Technika značení | Spirálový kompresor |
| Typ výrobku | DSH120 |
| Uložení baterií | No |
| Využití úseku | KlimatizaceVytápění |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 76.12 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 67.25 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |