Spirálový kompresor, DSH294B9APC
120H2482
Chladivo (Chladiva): R452B; R410A; R454B, Využití úseku: Klimatizace, Kompresor - zdroj napájení [V]: 380-400/3/60, Formát balení: Jednotlivé balení
120H2482
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Celková výška [mm] | 653.0 mm |
| Chladivo (Chladiva) | R410AR452BR454B |
| Číslo výkresu | 8556208 |
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
| GP LP točivý moment [Nm] | 15 N-m |
| IDV | Yes |
| Kompresor - zdroj napájení [V] | 380-400/3/60 |
| Konfigurační kód | Jednotlivý |
| LRA | 329 A |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSH294-9AP-SINGLE |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 31.10 bar |
| Množství v balení | 1 |
| Model number | DSH294B9APC |
| Napájení | Stud M5 |
| Náplň chladiva [kg] [Max] | 15.00 kg |
| Název produktu | Scroll compressor DSH |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-400/3/60 |
| Nízká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] | 380 V |
| Nízká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] | 342 V |
| Ochrana motoru | Modul elektronické ochrany, 110/240 V |
| Odporvinutí pro3-fázové kompresory s identickými závity [Ohm] | 0.36 Ohm |
| Odtok oleje | 1/4'' flérový |
| Odtok oleje - točivý moment [Nm] | 35 N-m |
| Oil level switch | None |
| Olej reference | 160SZ |
| Olejová náplň [L] | 6.10 L |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Otáčky při 60Hz [rpm] | 3500 rpm |
| Početstartů za hodinu [Max] | 12 |
| Popis | DSH294-9 |
| Product line | Commercial Compressors |
| Produktová skupina | Hermetic compressors |
| Průměr [mm] | 318 mm |
| Regulace výkonu | Stálé otáčky |
| RLA | 47 A |
| Sání - rozměr připojení [in] | 1-5/8 in |
| Sání - velikost připojovacího potrubí [in] | 1-5/8 in |
| Sání -materiál připojení | - |
| Sání -výška připojení [mm] | 302 mm |
| Schválení | Out of scope |
| Sklo - montáž | Se závitem |
| Sklo - točivý moment [Nm] | 50 N-m |
| Spojka | ODF |
| Spojovacístandard | ODF |
| Štítek US EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Technika značení | Spirálový kompresor |
| Technologie | Spirálový |
| Točivý moment - uzemnění [Nm] | 4.00 N-m |
| Točivý moment [Nm] | 3.00 N-m |
| Třída ochrany IP | IP54 (s kabelovou průchodkou) |
| Typ připojení | Pájený |
| Typ výrobku | DSH294 |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Viskozita [cP] | 32.0 cP |
| Vyrovnávání oleje | 2-1/4'' Rotolock |
| Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] | 400 V |
| Vysoká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] | 440 V |
| Výtlak - rozměr potrubí [in] | 1-1/8 in |
| Výtlak- rozměr připojení[in] | 1-1/8 in |
| Výtlak- výška připojení [mm] | 618 mm |
| Využití úseku | Klimatizace |
| Zdvihový objem [cm3] | 269.00 cm³ |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 114 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 111 Kilogram |
| Objem | 590.625 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162941003 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |