Danfoss logo
DSH105 DSH120 DSH140 DSH161 DSF115 DSF130 DSF155 DSF175 (NRVI) - 8560177

Spirálový kompresor, DSF175A4ALBM

120H2470

Chladivo (Chladiva): R32, Využití úseku: Klimatizace, Kompresor - zdroj napájení [V]: 400/3/50 460/3/60, Formát balení: Průmyslové balení

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Celková výška [mm]542.0 mm
Chladivo (Chladiva)R32
Číslo výkresu8560177
CoolselectorFilterActive models
Délka [mm]230.0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druh olejePOE
EkonomizérNe
FamilyDSF
Fáze3
Formát baleníPrůmyslové balení
Frekvence [Hz]50/60
Gauge port HPŽádné
Gauge port LPSchrader
IDVYes
Kompresor - zdroj napájení [V]400/3/50 460/3/60
LRA158 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSF175-4AL-INDUST
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side32.70 bar
Maximální pracovní proud [MOC]30 A
Množství v balení8
Model numberDSF175A4ALBM
Montáž - točivý moment [Nm]15.00 N-m
NapájeníŠroub 4,8 mm
Náplň chladiva [kg] [Max]10.00 kg
Nástřik kapalinyNe
Název produktuScroll compressor DSF
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Nízká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V]400 V
Nízká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V]460 V
Nízká hodnota rozsahu napětí při 50 Hz [V]360 V
Nízká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V]414 V
Nízkotlaká strana objem13.6 L
Nízkotlaká strana TS Max53.0 °C
Nízkotlaká strana TS Min-35.0 °C
Ochrana motoruVnitřní ochrana proti přetížení
Odporvinutí pro3-fázové kompresory s identickými závity [Ohm]0.83 Ohm
Oil level switchNone
Olej reference185SL
Olejová náplň [L]3.30 L
Vlastnosti
Hodnota
Otáčky při 60Hz [rpm]3500 rpm
Otáčkypři 50Hz [rpm]2900 rpm
Početstartů za hodinu [Max]12
PopisDSF175-4
Product lineCommercial Compressors
Produktová skupinaHermetic compressors
Průměr [mm]243 mm
Regulace výkonuStálé otáčky
RLA26.4 A
Sání - rozměr připojení [in]1-3/8 in
Sání - velikost připojovacího potrubí [in]1-3/8 in
Sání -materiál připojení-
Sání -výška připojení [mm]278 mm
SchváleníUL
Šířka [mm]230.00 mm
Sklo - montážSe závitem
Sklo - točivý moment [Nm]50 N-m
SpojovacístandardODF
Štítek US EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Technika značeníSpirálový kompresor
Točivý moment - uzemnění [Nm]2.00 N-m
Točivý moment [Nm]3.00 N-m
Třída ochrany IPIP54 (s kabelovou průchodkou)
Typ připojeníPájený
Typ výrobkuDSF175
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Viskozita [cP]40.0 cP
Vyrovnávání oleje1-3/4'' Rotolock
Výška od základní desky [mm]527 mm
Vysoká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V]400 V
Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V]460 V
Vysoká hodnota rozsahu napětí při 50 Hz [V]440 V
Vysoká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V]506 V
Vysokotlaká strana objem0.7 L
Vysokotlaká strana TS Max150.0 °C
Vysokotlaká strana TS Min-35.0 °C
Výtlak - rozměr potrubí [in]7/8 in
Výtlak- rozměr připojení[in]7/8 in
Výtlak- výška připojení [mm]509 mm
Využití úsekuKlimatizace
Zdvihový objem [cm3]151.70 cm³

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost72.75 Kilogram
Čistá hmotnost69 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm