Spirálový kompresor, DSH140A7ALCM
120H2304
Chladivo (Chladiva): R452B; R410A; R454B, Využití úseku: Klimatizace, Kompresor - zdroj napájení [V]: 575/3/60, Formát balení: Jednotlivé balení
120H2304
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Celková výška [mm] | 542.0 mm |
| Chladivo (Chladiva) | R410AR452BR454B |
| Číslo výkresu | 8560177 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Délka [mm] | 230.0 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druh oleje | POE |
| Ekonomizér | Ne |
| Family | DSH |
| Fáze | 3 |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Frekvence [Hz] | 60 |
| Gauge port HP | Žádné |
| Gauge port LP | Schrader |
| IDV | Yes |
| Kompresor - zdroj napájení [V] | 575/3/60 |
| LRA | 122 A |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSH140-7AL-SINGLE |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 33.30 bar |
| Maximální pracovní proud [MOC] | 22 A |
| Množství v balení | 1 |
| Model number | DSH140A7ALCM |
| Montáž - točivý moment [Nm] | 15.00 N-m |
| Napájení | Šroub 4,8 mm |
| Náplň chladiva [kg] [Max] | 10.00 kg |
| Nástřik kapaliny | Ne |
| Název produktu | Scroll compressor DSH |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 500/3/50 575/3/60 |
| Nízká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] | 575 V |
| Nízká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] | 517 V |
| Nízkotlaká strana objem | 13.6 L |
| Nízkotlaká strana TS Max | 55.0 °C |
| Nízkotlaká strana TS Min | -35.0 °C |
| Ochrana motoru | Vnitřní ochrana proti přetížení |
| Odporvinutí pro3-fázové kompresory s identickými závity [Ohm] | 1.38 Ohm |
| Oil level switch | None |
| Olej reference | 160SZ |
| Olejová náplň [L] | 3.30 L |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Otáčky při 60Hz [rpm] | 3500 rpm |
| Početstartů za hodinu [Max] | 12 |
| Popis | DSH140-7 |
| Product line | Commercial Compressors |
| Produktová skupina | Hermetic compressors |
| Průměr [mm] | 243 mm |
| Regulace výkonu | Stálé otáčky |
| RLA | 18.6 A |
| Sání - rozměr připojení [in] | 1-3/8 in |
| Sání - velikost připojovacího potrubí [in] | 1-3/8 in |
| Sání -materiál připojení | - |
| Sání -výška připojení [mm] | 278 mm |
| Schválení | UL |
| Šířka [mm] | 230.00 mm |
| Sklo - montáž | Se závitem |
| Sklo - točivý moment [Nm] | 50 N-m |
| Spojovacístandard | ODF |
| Štítek US EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Technika značení | Spirálový kompresor |
| Točivý moment - uzemnění [Nm] | 2.00 N-m |
| Točivý moment [Nm] | 3.00 N-m |
| Třída ochrany IP | IP54 (s kabelovou průchodkou) |
| Typ připojení | Pájený |
| Typ výrobku | DSH140 |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Viskozita [cP] | 32.0 cP |
| Vyrovnávání oleje | 1-3/4'' Rotolock |
| Výška od základní desky [mm] | 527 mm |
| Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] | 575 V |
| Vysoká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] | 632 V |
| Vysokotlaká strana objem | 0.7 L |
| Vysokotlaká strana TS Max | 150.0 °C |
| Vysokotlaká strana TS Min | -35.0 °C |
| Výtlak - rozměr potrubí [in] | 7/8 in |
| Výtlak- rozměr připojení[in] | 7/8 in |
| Výtlak- výška připojení [mm] | 509 mm |
| Využití úseku | Klimatizace |
| Zdvihový objem [cm3] | 132.90 cm³ |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 71.38 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 68.88 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 314.305 Cubic decimeter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |