Spirálový kompresor, DSH295C7APC
120H2049
Chladivo (Chladiva): R452B; R410A; R454B, Využití úseku: Klimatizace, Kompresor - zdroj napájení [V]: 575/3/60, Formát balení: Průmyslové balení
120H2049
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Celková výška [mm] | 653.0 mm |
| Chladivo (Chladiva) | R410AR452BR454B |
| Číslo výkresu | 8556208 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | DSH |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Gauge port HP | Žádné |
| Gauge port LP | Schrader |
| GP LP točivý moment [Nm] | 15 N-m |
| IDV | Yes |
| Kompresor - zdroj napájení [V] | 575/3/60 |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSH295-7AP-INDUST |
| Množství v balení | 6 |
| Model number | DSH295C7APC |
| Název produktu | Scroll compressor DSH |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 500/3/50 575/3/60 |
| Odtok oleje | 1/4'' flérový |
| Odtok oleje - točivý moment [Nm] | 35 N-m |
| Oil level switch | None |
| Popis | DSH295-7 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Commercial Compressors |
| Produktová skupina | Hermetic compressors |
| Průměr [mm] | 318 mm |
| Regulace výkonu | Stálé otáčky |
| Sání -výška připojení [mm] | 302 mm |
| Schválení | CEUL |
| Sklo - montáž | Se závitem |
| Sklo - točivý moment [Nm] | 50 N-m |
| Spojka | ODF |
| Spojovacístandard | ODF |
| Štítek US EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Technika značení | Spirálový kompresor |
| Technologie | Spirálový |
| Typ výrobku | DSH295 |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Vyrovnávání oleje | 2-1/4'' Rotolock |
| Výtlak- výška připojení [mm] | 618 mm |
| Využití úseku | Klimatizace |
| Zdvihový objem [cm3] | 276.20 cm³ |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 116 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 112 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.839 Cubic meter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |