Danfoss logo
 DSH485 DSF485 DSF530 - 8556198

Spirálový kompresor, DSH485C7APC

120H2048

Chladivo (Chladiva): R452B; R410A; R454B, Využití úseku: Klimatizace, Kompresor - zdroj napájení [V]: 575/3/60, Formát balení: Průmyslové balení

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Celková výška [mm]726.0 mm
Chladivo (Chladiva)R410AR452BR454B
Číslo výkresu8556198
Délka [mm]371.0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyDSH
Formát baleníPrůmyslové balení
Gauge port HPŽádné
Gauge port LPSchrader
IDVYes
Kompresor - zdroj napájení [V]575/3/60
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH485-7AP-INDUST
Množství v balení4
Model numberDSH485C7APC
Název produktuScroll compressor DSH
Network power supply [V/Ph/Hz]500/3/50 575/3/60
Odtok oleje1/4'' flérový
Oil level switchNone
PopisDSH485-7
Product lineCommercial Compressors
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaHermetic compressors
Průměr [mm]333 mm
Regulace výkonuStálé otáčky
Sání -výška připojení [mm]302 mm
SchváleníCEUL
Šířka [mm]371.00 mm
Sklo - montážSe závitem
Sklo - točivý moment [Nm]50 N-m
SpojkaODF
SpojovacístandardODF
Štítek US EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Technika značeníSpirálový kompresor
TechnologieSpirálový
Typ výrobkuDSH485
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Vyrovnávání oleje2-1/4'' Rotolock
Výtlak- výška připojení [mm]667 mm
Využití úsekuKlimatizace
Zdvihový objem [cm3]442.60 cm³

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost186.35 Kilogram
Čistá hmotnost182.6 Kilogram
Objem1218.375 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162735527
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm