Danfoss logo
DSH090 DSF090 DSF100 (NRVI) - 8560176

Spirálový kompresor, DSF090A9ALA

120H1904

Chladivo (Chladiva): R32, Využití úseku: Klimatizace, Kompresor - zdroj napájení [V]: 380-400/3/60, Formát balení: Jednotlivé balení

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
BarvaModrá
Celková výška [mm]485.0 mm
Certifikace ULYes
China RoHS exemption clause8.18.3.17.3
Chladivo (Chladiva)R32
Číslo výkresu8560176
CoolselectorFilterActive models
Délka [mm]230.0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druh olejePOE
EkonomizérNe
FamilyDSF
Fáze3
Formát baleníJednotlivé balení
Frekvence [Hz]60
Gauge port HPŽádné
IDVYes
Kompresor - zdroj napájení [V]380-400/3/60
Konfigurační kódJednotlivý
LRA124 A
Material DescriptionDSF090-9AL-SINGLE
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side32.70 bar
Maximální pracovní proud [MOC]19 A
Množství v balení1
Model numberDSF090A9ALA
Montáž - točivý moment [Nm]15.00 N-m
NapájeníŠroub 4,8 mm
Náplň chladiva [kg] [Max]8.00 kg
Nástřik kapalinyNe
Název produktuScroll compressor DSF
Network power supply [V/Ph/Hz]380-400/3/60
Nízká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V]380 V
Nízká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V]342 V
Nízkotlaká strana objem11.7 L
Nízkotlaká strana TS Max53.0 °C
Nízkotlaká strana TS Min-35.0 °C
Ochrana motoruVnitřní ochrana proti přetížení
Odporvinutí pro3-fázové kompresory s identickými závity [Ohm]1.05 Ohm
Olej reference185SL
Olejová náplň [L]3.00 L
Otáčky při 60Hz [rpm]3500 rpm
Označení CEYes
Početstartů za hodinu [Max]12
PopisDSF090-9
Product lineCommercial Compressors
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaHermetic compressors
Průměr [mm]243 mm
Regulace výkonuStálé otáčky
RLA19 A
Sání - rozměr připojení [in]1-1/8 in
Sání - velikost připojovacího potrubí [in]1-1/8 in
Sání -materiál připojení-
Sání -výška připojení [mm]235 mm
SchváleníCEULUKCA
SCIP dossier no.bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788
SCIP dossier product nameCSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Šířka [mm]230.00 mm
Sklo - montážSe závitem
Sklo - točivý moment [Nm]50 N-m
SpojovacístandardODF
Štítek US EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Technika značeníSpirálový kompresor
TechnologieSpirálový
Točivý moment - uzemnění [Nm]2.00 N-m
Točivý moment [Nm]3.00 N-m
Třída ochrany IPIP54 (s kabelovou průchodkou)
Typ připojeníPájený
Typ výrobkuDSF090
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Viskozita [cP]40.0 cP
Výjimka ze směrnice EU RoHS7(a)7(c)-I6(c)
Vyrovnávání oleje1-3/4"Rotolock
Výška od základní desky [mm]470 mm
Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V]400 V
Vysoká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V]440 V
Vysokotlaká strana objem0.7 L
Vysokotlaká strana TS Max150.0 °C
Vysokotlaká strana TS Min-35.0 °C
Výtlak - rozměr potrubí [in]7/8 in
Výtlak- rozměr připojení[in]7/8 in
Výtlak- výška připojení [mm]451 mm
Využití úsekuKlimatizace
Zdvihový objem [cm3]81.30 cm³
Zkušební dif [bar] [Max]37 bar
Zkušební HP [bar] [Max]53.6 bar
Zkušební LP [bar] [Max]36.7 bar

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost69 Kilogram
Čistá hmotnost58 Kilogram
Objem190.665 Cubic decimeter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702424644024
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm