Danfoss logo
DSH105 DSH120 DSH140 DSH161 DSF115 DSF130 DSF155 DSF175 (NRVI) - 8560177

Spirálový kompresor, DSH120A7ALC

120H1852

Chladivo (Chladiva): R452B; R410A; R454B, Využití úseku: Klimatizace, Kompresor - zdroj napájení [V]: 575/3/60, Formát balení: Jednotlivé balení

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
BarvaModrá
Celková výška [mm]542.0 mm
Certifikace ULYes
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
Chladivo (Chladiva)R410AR452BR454B
Číslo výkresu8560177
CoolselectorFilterActive models
Délka [mm]230.0 mm
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
Kompresor - zdroj napájení [V]575/3/60
Konfigurační kódJednotlivý
LRA103 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH120-7AL-SINGLE
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side33.30 bar
Maximální pracovní proud [MOC]19 A
Množství v balení1
Model numberDSH120A7ALC
Montáž - točivý moment [Nm]15.00 N-m
NapájeníŠroub 4,8 mm
Náplň chladiva [kg] [Max]10.00 kg
Nástřik kapalinyNe
Název produktuScroll compressor DSH
Network power supply [V/Ph/Hz]500/3/50 575/3/60
Nízká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V]575 V
Nízká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V]517 V
Nízkotlaká strana objem13.6 L
Nízkotlaká strana TS Max55.0 °C
Nízkotlaká strana TS Min-35.0 °C
Ochrana motoruVnitřní ochrana proti přetížení
Odporvinutí pro3-fázové kompresory s identickými závity [Ohm]1.57 Ohm
Oil level switchNone
Olej reference160SZ
Olejová náplň [L]3.30 L
Otáčky při 60Hz [rpm]3500 rpm
Označení CEYes
Početstartů za hodinu [Max]12
Vlastnosti
Hodnota
PopisDSH120-7
Product lineCommercial Compressors
Produktová skupinaHermetic compressors
Průměr [mm]243 mm
Regulace výkonuStálé otáčky
RLA17.1 A
Sání - rozměr připojení [in]1-3/8 in
Sání - velikost připojovacího potrubí [in]1-3/8 in
Sání -materiál připojení-
Sání -výška připojení [mm]278 mm
SchváleníCEULUKCA
SCIP dossier no.bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788
SCIP dossier product nameCSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Šířka [mm]230.00 mm
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
Točivý moment - uzemnění [Nm]2.00 N-m
Točivý moment [Nm]3.00 N-m
Třída ochrany IPIP54 (s kabelovou průchodkou)
Typ připojeníPájený
Typ výrobkuDSH120
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Viskozita [cP]32.0 cP
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
Vyrovnávání oleje1-3/4'' Rotolock
Výška od základní desky [mm]527 mm
Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V]575 V
Vysoká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V]632 V
Vysokotlaká strana objem0.7 L
Vysokotlaká strana TS Max150.0 °C
Vysokotlaká strana TS Min-35.0 °C
Výtlak - rozměr potrubí [in]7/8 in
Výtlak- rozměr připojení[in]7/8 in
Výtlak- výška připojení [mm]509 mm
Využití úsekuKlimatizace
Zdvihový objem [cm3]116.90 cm³
Zkušební dif [bar] [Max]37 bar
Zkušební HP [bar] [Max]48.7 bar
Zkušební LP [bar] [Max]33.3 bar

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost69.78 Kilogram
Čistá hmotnost67.28 Kilogram
Objem190.665 Cubic decimeter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702424640750
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm