Spirálový kompresor, DSH184A4HLD
120H1752
Chladivo (Chladiva): R410A, Využití úseku: Klimatizace, Kompresor - zdroj napájení [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Formát balení: Průmyslové balení
120H1752
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Celková výška [mm] | 558.0 mm |
| China RoHS exemption clause | 7.17.38.18.3.1 |
| Chladivo (Chladiva) | R410A |
| Číslo výkresu | 8560178 |
| Délka [mm] | 230.0 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | DSH |
| Fáze | 3 |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Frekvence [Hz] | 50/60 |
| Gauge port HP | Žádné |
| Gauge port LP | Schrader |
| IDV | Yes |
| Kompresor - zdroj napájení [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSH184-4HL-INDUST |
| Množství v balení | 8 |
| Model number | DSH184A4HLD |
| Napájení | Šroub 4,8 mm |
| Název produktu | Scroll compressor DSH |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Nízká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] | 380 V |
| Nízká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] | 460 V |
| Nízká hodnota rozsahu napětí při 50 Hz [V] | 342 V |
| Nízká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] | 414 V |
| Oil level switch | None |
| Otáčky při 60Hz [rpm] | 3500 rpm |
| Otáčkypři 50Hz [rpm] | 2900 rpm |
| Popis | DSH184-4 |
| Product line | Commercial Compressors |
| Produktová skupina | Hermetic compressors |
| Průměr [mm] | 243 mm |
| Regulace výkonu | Stálé otáčky |
| Sání - rozměr připojení [in] | 1-3/8 in |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Sání - velikost připojovacího potrubí [in] | 1-3/8 in |
| Sání -materiál připojení | - |
| Sání -výška připojení [mm] | 299 mm |
| Schválení | CEUL |
| SCIP dossier no. | bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788 |
| SCIP dossier product name | CSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184 |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes with exemptions |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Šířka [mm] | 230.00 mm |
| Sklo - montáž | Se závitem |
| Sklo - točivý moment [Nm] | 50 N-m |
| Spojovacístandard | ODF |
| Štítek US EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Technika značení | Spirálový kompresor |
| Točivý moment - uzemnění [Nm] | 2.00 N-m |
| Točivý moment [Nm] | 3.00 N-m |
| Třída ochrany IP | IP54 (s kabelovou průchodkou) |
| Typ připojení | Pájený |
| Typ výrobku | DSH184 |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I |
| Vyrovnávání oleje | 1-3/4'' Rotolock |
| Výška od základní desky [mm] | 543 mm |
| Vysoká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] | 415 V |
| Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] | 460 V |
| Vysoká hodnota rozsahu napětí při 50 Hz [V] | 457 V |
| Vysoká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] | 506 V |
| Výtlak - rozměr potrubí [in] | 7/8 in |
| Výtlak- rozměr připojení[in] | 7/8 in |
| Výtlak- výška připojení [mm] | 524 mm |
| Využití úseku | Klimatizace |
| Zdvihový objem [cm3] | 170.30 cm³ |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 76.12 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 73.62 Kilogram |
| Objem | 0.11 Cubic meter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424540111 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |