Danfoss logo
SH180 SH240 DSH240 SH295 DSH295 DSF240 DSF270 DSF295 DSF325 - 8556208

Spirálový kompresor, DSH240B9AXC

120H1724

Chladivo (Chladiva): R452B; R410A; R454B, Využití úseku: Klimatizace, Kompresor - zdroj napájení [V]: 380-400/3/60, Formát balení: Jednotlivé balení

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
BarvaModrá
Celková výška [mm]653.0 mm
Certifikace ULYes
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
Chladivo (Chladiva)R410AR452BR454B
Číslo výkresu8556208
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
GP LP točivý moment [Nm]15 N-m
IDVYes
Kompresor - zdroj napájení [V]380-400/3/60
Konfigurační kódJednotlivý
LRA277 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH240-9AX-SINGLE
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side31.20 bar
Maximální pracovní proud [MOC]58 A
Množství v balení1
Model numberDSH240B9AXC
NapájeníStud M5
Náplň chladiva [kg] [Max]15.00 kg
Nástřik kapalinyNe
Název produktuScroll compressor DSH
Network power supply [V/Ph/Hz]380-400/3/60
Nízká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V]380 V
Nízká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V]342 V
Nízkotlaká strana objem27.5 L
Nízkotlaká strana TS Max52.0 °C
Nízkotlaká strana TS Min-35.0 °C
Ochrana motoruModul elektronické ochrany, 24 V AC
Ochrana před opačnou rotacíElektronický modul
Odporvinutí pro3-fázové kompresory s identickými závity [Ohm]0.94 Ohm
Odtok oleje1/4'' flérový
Odtok oleje - točivý moment [Nm]35 N-m
Oil level switchNone
Olej reference160SZ
Olejová náplň [L]6.10 L
Vlastnosti
Hodnota
Otáčky při 60Hz [rpm]3500 rpm
Označení CEYes
Početstartů za hodinu [Max]12
PopisDSH240-9
Product lineCommercial Compressors
Produktová skupinaHermetic compressors
Průměr [mm]318 mm
Regulace výkonuStálé otáčky
RLA41 A
Sání - rozměr připojení [in]1-5/8 in
Sání - velikost připojovacího potrubí [in]1-5/8 in
Sání -materiál připojení-
Sání -výška připojení [mm]302 mm
SchváleníCEULUKCA
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Sklo - montážSe závitem
Sklo - točivý moment [Nm]50 N-m
SpojkaODF
SpojovacístandardODF
Štítek US EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Technika značeníSpirálový kompresor
TechnologieSpirálový
Točivý moment - uzemnění [Nm]4.00 N-m
Točivý moment [Nm]3.00 N-m
Třída ochrany IPIP54 (s kabelovou průchodkou)
Typ připojeníPájený
Typ výrobkuDSH240
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Viskozita [cP]32.0 cP
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
Vyrovnávání oleje2-1/4'' Rotolock
Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V]400 V
Vysoká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V]440 V
Vysokotlaká strana objem2.9 L
Vysokotlaká strana TS Max150.0 °C
Vysokotlaká strana TS Min-35.0 °C
Výtlak - rozměr potrubí [in]1-1/8 in
Výtlak- rozměr připojení[in]1-1/8 in
Výtlak- výška připojení [mm]618 mm
Využití úsekuKlimatizace
Zdvihový objem [cm3]227.60 cm³
Zkušební dif [bar] [Max]37 bar
Zkušební HP [bar] [Max]53.6 bar
Zkušební LP [bar] [Max]34.3 bar

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost110 Kilogram
Čistá hmotnost94 Kilogram
Objem590.625 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702424622695
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm