Danfoss logo
DSH485-3 - 8556237

Spirálový kompresor, DSF530A3ABA

120H1593

Chladivo (Chladiva): R32, Využití úseku: Klimatizace, Formát balení: Jednotlivé balení

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
BarvaModrá
Celková výška [mm]726.0 mm
Certifikace ULYes
Chladivo (Chladiva)R32
Číslo výkresu8556237
CoolselectorFilterActive models
Délka [mm]371.0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druh olejePOE
EkonomizérNe
FamilyDSF
Fáze3
Formát baleníJednotlivé balení
Frekvence [Hz]60
Gauge port HPŽádné
Gauge port LPSchrader
IDVYes
Kompresor - zdroj napájení [V]208-230/3/60
Konfigurační kódJednotlivý
LRA824 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSF530-3-AB-SINGLE
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side31.20 bar
Maximální pracovní proud [MOC]190 A
Množství v balení1
Model numberDSF530A3ABA
NapájeníStud M5
Náplň chladiva [kg] [Max]17.00 kg
Nástřik kapalinyNe
Název produktuScroll compressor DSF
Network power supply [V/Ph/Hz]208-230/3/60
Nízká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V]208 V
Nízká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V]187 V
Nízkotlaká strana objem28.5 L
Nízkotlaká strana TS Max51.0 °C
Nízkotlaká strana TS Min-35.0 °C
Ochrana motoruModul elektronické ochrany, 110/240 V
Ochrana před opačnou rotacíElektronický modul
Odporvinutí pro3-fázové kompresory s identickými závity [Ohm]0.17 Ohm
Odtok oleje1/4'' flérový
Oil level switchNone
Olej reference185SL
Olejová náplň [L]6.10 L
Vlastnosti
Hodnota
Otáčky při 60Hz [rpm]3500 rpm
Označení CEYes
Početstartů za hodinu [Max]12
PopisDSF530-3
Product lineCommercial Compressors
Produktová skupinaHermetic compressors
Průměr [mm]333 mm
Regulace výkonuStálé otáčky
RLA137 A
Sání - rozměr připojení [in]1-5/8 in
Sání - velikost připojovacího potrubí [in]1-5/8 in
Sání -materiál připojení-
Sání -výška připojení [mm]302 mm
SchváleníCEULUKCA
Šířka [mm]371.00 mm
Sklo - montážSe závitem
Sklo - točivý moment [Nm]50 N-m
SpojkaODF
SpojovacístandardODF
Štítek US EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Technika značeníSpirálový kompresor
TechnologieSpirálový
Točivý moment - uzemnění [Nm]4.00 N-m
Točivý moment [Nm]3.00 N-m
Třída ochrany IPIP54 (s kabelovou průchodkou)
Typ připojeníPájený
Typ výrobkuDSF530
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Viskozita [cP]40.0 cP
Vyrovnávání oleje2-1/4'' Rotolock
Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V]230 V
Vysoká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V]253 V
Vysokotlaká strana objem3.9 L
Vysokotlaká strana TS Max150.0 °C
Vysokotlaká strana TS Min-35.0 °C
Výtlak - rozměr potrubí [in]1-3/8 in
Výtlak- rozměr připojení[in]1-3/8 in
Výtlak- výška připojení [mm]667 mm
Využití úsekuKlimatizace
Zdvihový objem [cm3]442.60 cm³
Zkušební dif [bar] [Max]37 bar
Zkušební HP [bar] [Max]53.6 bar
Zkušební LP [bar] [Max]34.3 bar

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost84.36 Kilogram
Čistá hmotnost79.38 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem590.625 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm