Danfoss logo
SH180 SH240 DSH240 SH295 DSH295 DSF240 DSF270 DSF295 DSF325 - 8556208

Spirálový kompresor, DSH294A9AAA

120H1452

Chladivo (Chladiva): R410A, Využití úseku: Klimatizace, Kompresor - zdroj napájení [V]: 380-400/3/60, Formát balení: Průmyslové balení

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
BarvaModrá
Celková výška [mm]683.0 mm
Chladivo (Chladiva)R410A
Číslo výkresu8556089c
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
Kompresor - zdroj napájení [V]380-400/3/60
Konfigurační kódJednotlivý
LRA310 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH294-9AA-INDUST
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side31.10 bar
Množství v balení6
Model numberDSH294A9AAA
Montáž - točivý moment [Nm]21.00 N-m
NapájeníStud M5
Náplň chladiva [kg] [Max]13.50 kg
Název produktuScroll compressor DSH
Network power supply [V/Ph/Hz]380-400/3/60
Nízká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V]380 V
Nízká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V]342 V
Nízkotlaká strana objem28.5 L
Nízkotlaká strana TS Max52.0 °C
Nízkotlaká strana TS Min-35.0 °C
Ochrana motoruModul elektronické ochrany, 24 V AC
Ochrana před opačnou rotacíElektronický modul
Odporvinutí pro3-fázové kompresory s identickými závity [Ohm]0.36 Ohm
Odtok oleje1/4'' flérový
Oil level switchNone
Olej reference160SZ
Vlastnosti
Hodnota
Olejová náplň [L]6.70 L
Otáčky při 60Hz [rpm]3500 rpm
Početstartů za hodinu [Max]12
PopisDSH294-9
Product lineCommercial Compressors
Produktová skupinaHermetic compressors
Průměr [mm]318 mm
Regulace výkonuStálé otáčky
RLA51.4 A
Sání - rozměr připojení [in]1-5/8 in
Sání - velikost připojovacího potrubí [in]1-5/8 in
Sání -materiál připojení-
Sání -výška připojení [mm]331 mm
SchváleníOut of scope
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
Točivý moment - uzemnění [Nm]4.00 N-m
Točivý moment [Nm]3.00 N-m
Třída ochrany IPIP54 (s kabelovou průchodkou)
Typ připojeníPájený
Typ výrobkuDSH294
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Viskozita [cP]32.0 cP
Vyrovnávání oleje2-1/4'' Rotolock
Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V]380 V
Vysoká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V]418 V
Vysokotlaká strana objem2.5 L
Vysokotlaká strana TS Max150.0 °C
Vysokotlaká strana TS Min-35.0 °C
Výtlak - rozměr potrubí [in]1-1/8 in
Výtlak- rozměr připojení[in]1-1/8 in
Výtlak- výška připojení [mm]648 mm
Využití úsekuKlimatizace
Zdvihový objem [cm3]269.00 cm³

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost117.83 Kilogram
Čistá hmotnost111 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.15 Cubic meter