Spirálový kompresor, DSH485B9ABC
120H1301
Chladivo (Chladiva): R410A, Využití úseku: Klimatizace, Kompresor - zdroj napájení [V]: 380-400/3/60, Formát balení: Jednotlivé balení
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
Doporučená náhrada: 120H1714
120H1301
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Barva | Modrá |
| Celková výška [mm] | 726.0 mm |
| Certifikace UL | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.17.38.18.3.1 |
| Chladivo (Chladiva) | R410A |
| Číslo výkresu | 8556198 |
| CoolselectorFilter | Discontinued models |
| Délka [mm] | 371.0 mm |
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
| Kompresor - zdroj napájení [V] | 380-400/3/60 |
| Konfigurační kód | Jednotlivý |
| LRA | 475 A |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSH485-9AB-SINGLE |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 31.20 bar |
| Maximální pracovní proud [MOC] | 109 A |
| Množství v balení | 1 |
| Model number | DSH485B9ABC |
| Montáž - točivý moment [Nm] | 21.00 N-m |
| Napájení | Stud M5 |
| Náplň chladiva [kg] [Max] | 17.00 kg |
| Nástřik kapaliny | Ne |
| Název produktu | Scroll compressor DSH |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-400/3/60 |
| Nízká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] | 380 V |
| Nízká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] | 342 V |
| Nízkotlaká strana objem | 27.5 L |
| Nízkotlaká strana TS Max | 52.0 °C |
| Nízkotlaká strana TS Min | -35.0 °C |
| Ochrana motoru | Modul elektronické ochrany, 110/240 V |
| Ochrana před opačnou rotací | Elektronický modul |
| Odporvinutí pro3-fázové kompresory s identickými závity [Ohm] | 0.19 Ohm |
| Odtok oleje | 1/4'' flérový |
| Oil level switch | None |
| Olej reference | 160SZ |
| Olejová náplň [L] | 6.10 L |
| Otáčky při 60Hz [rpm] | 3500 rpm |
| Označení CE | Yes |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Početstartů za hodinu [Max] | 12 |
| Popis | DSH485-9 |
| Product line | Commercial Compressors |
| Produktová skupina | Hermetic compressors |
| Průměr [mm] | 333 mm |
| Regulace výkonu | Stálé otáčky |
| RLA | 79.3 A |
| Sání - rozměr připojení [in] | 1-5/8 in |
| Sání - velikost připojovacího potrubí [in] | 1-5/8 in |
| Sání -materiál připojení | - |
| Sání -výška připojení [mm] | 302 mm |
| Schválení | CEULUKCA |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes with exemptions |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Šířka [mm] | 371.00 mm |
| Sklo - montáž | Se závitem |
| Sklo - točivý moment [Nm] | 50 N-m |
| Spojka | ODF |
| Spojovacístandard | ODF |
| Štítek US EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Technika značení | Spirálový kompresor |
| Technologie | Spirálový |
| Točivý moment - uzemnění [Nm] | 4.00 N-m |
| Točivý moment [Nm] | 3.00 N-m |
| Třída ochrany IP | IP54 (s kabelovou průchodkou) |
| Typ připojení | Pájený |
| Typ výrobku | DSH485 |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Viskozita [cP] | 32.0 cP |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I |
| Vyrovnávání oleje | 2-1/4'' Rotolock |
| Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] | 400 V |
| Vysoká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] | 440 V |
| Vysokotlaká strana objem | 3.9 L |
| Vysokotlaká strana TS Max | 150.0 °C |
| Vysokotlaká strana TS Min | -35.0 °C |
| Výtlak - rozměr potrubí [in] | 1-3/8 in |
| Výtlak- rozměr připojení[in] | 1-3/8 in |
| Výtlak- výška připojení [mm] | 667 mm |
| Využití úseku | Klimatizace |
| Zahrnuté instrukce | Pokyny k instalaci |
| Zahrnuté moduly | Modul elektronické ochrany nainstalovaný ve svorkovnici |
| Zahrnutý olej | Počáteční výměna oleje |
| Zdvihový objem [cm3] | 442.60 cm³ |
| Zkušební dif [bar] [Max] | 37 bar |
| Zkušební HP [bar] [Max] | 48.7 bar |
| Zkušební LP [bar] [Max] | 34.3 bar |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 192 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 183 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 1218.375 Liter |
| EAN/UPC | 5702428663915 |