Danfoss logo
SH180 SH240 DSH240 SH295 DSH295 DSF240 DSF270 DSF295 DSF325 - 8556208

Spirálový kompresor, DSH295A9ACA

120H1238

Chladivo (Chladiva): R410A, Využití úseku: Klimatizace, Kompresor - zdroj napájení [V]: 380-400/3/60, Formát balení: Jednotlivé balení
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
BarvaModrá
Celková výška [mm]653.0 mm
Chladivo (Chladiva)R410A
Číslo výkresu8556208
CoolselectorFilterNot available in Coolselector
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druh olejePOE
EkonomizérNe
FamilyDSH
Fáze3
Formát baleníJednotlivé balení
Frekvence [Hz]60
Gauge port HPŽádné
Gauge port LPSchrader
GP LP točivý moment [Nm]15 N-m
Kompresor - zdroj napájení [V]380-400/3/60
Konfigurační kódJednotlivý
LRA310 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH295-9AC-SINGLE
Množství v balení1
Model numberDSH295A9ACA
Montáž - točivý moment [Nm]21.00 N-m
NapájeníStud M5
Náplň chladiva [kg] [Max]13.50 kg
Název produktuScroll compressor DSH
Network power supply [V/Ph/Hz]380-400/3/60
Nízká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V]380 V
Nízká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V]342 V
Ochrana motoruModul elektronické ochrany, 110/240 V
Ochrana před opačnou rotacíElektronický modul
Odporvinutí pro3-fázové kompresory s identickými závity [Ohm]0.36 Ohm
Odtok oleje1/4'' flérový
Odtok oleje - točivý moment [Nm]35 N-m
Oil level switchNone
Olej reference160SZ
Olejová náplň [L]6.70 L
Otáčky při 60Hz [rpm]3500 rpm
Početstartů za hodinu [Max]12
Vlastnosti
Hodnota
PopisDSH295-9
Product lineCommercial Compressors
Produktová skupinaHermetic compressors
Průměr [mm]318 mm
Regulace výkonuStálé otáčky
RLA51.4 A
Sání - rozměr připojení [in]1-5/8 in
Sání - velikost připojovacího potrubí [in]1-5/8 in
Sání -materiál připojení-
Sání -výška připojení [mm]302 mm
Sklo - montážSe závitem
Sklo - točivý moment [Nm]50 N-m
SpojkaODF
SpojovacístandardODF
Štítek US EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Technika značeníSpirálový kompresor
TechnologieSpirálový
Točivý moment - uzemnění [Nm]4.00 N-m
Točivý moment [Nm]3.00 N-m
Třída ochrany IPIP54 (s kabelovou průchodkou)
Typ připojeníPájený
Typ výrobkuDSH295
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Viskozita [cP]32.0 cP
Vyrovnávání oleje2-1/4'' Rotolock
Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V]380 V
Vysoká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V]418 V
Výtlak - rozměr potrubí [in]1-1/8 in
Výtlak- rozměr připojení[in]1-1/8 in
Výtlak- výška připojení [mm]618 mm
Využití úsekuKlimatizace
Zahrnuté instrukcePokyny k instalaci
Zahrnuté modulyModul elektronické ochrany nainstalovaný ve svorkovnici
Zahrnutý olejPočáteční výměna oleje
Zdvihový objem [cm3]276.20 cm³
Zkušební dif [bar] [Max]37 bar
Zkušební HP [bar] [Max]48.7 bar
Zkušební LP [bar] [Max]34.3 bar

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost122.1 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Čistá hmotnost111 Kilogram