Danfoss logo
DSH184-4, DSF200-4 - 8560234

Spirálový kompresor, DSH184A4ALC

120H1223

Chladivo (Chladiva): R452B; R410A; R454B, Využití úseku: Klimatizace, Kompresor - zdroj napájení [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Formát balení: Průmyslové balení

Doporučená náhrada: 120H1562

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
BarvaModrá
Celková výška [mm]555.0 mm
Certifikace ULYes
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
Chladivo (Chladiva)R410AR452BR454B
Číslo výkresu8560234
CoolselectorFilterDiscontinued models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druh olejePOE
EkonomizérNe
FamilyDSH
Fáze3
Formát baleníPrůmyslové balení
Frekvence [Hz]50/60
Gauge port HPŽádné
Gauge port LPSchrader
IDVYes
Kód náhrady120H1562
Kompresor - zdroj napájení [V]380-415/3/50 460/3/60
Konfigurační kódJednotlivý
LRA197 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH184-4AL-INDUST
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side33.30 bar
Maximální pracovní proud [MOC]36 A
MCC38.6 A
Množství v balení8
Model numberDSH184A4ALC
Montáž - točivý moment [Nm]15.00 N-m
NapájeníŠroub 4,8 mm
Náplň chladiva [kg] [Max]10.00 kg
Nástřik kapalinyNe
Název produktuScroll compressor DSH
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Nízká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V]380 V
Nízká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V]460 V
Nízká hodnota rozsahu napětí při 50 Hz [V]342 V
Nízká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V]414 V
Nízkotlaká strana objem13.9 L
Nízkotlaká strana TS Max55.0 °C
Nízkotlaká strana TS Min-35.0 °C
Ochrana motoruVnitřní ochrana proti přetížení
Odporvinutí pro3-fázové kompresory s identickými závity [Ohm]0.83 Ohm
Oil level switchNone
Olej reference160SZ
Olejová náplň [L]3.60 L
Otáčky při 60Hz [rpm]3500 rpm
Otáčkypři 50Hz [rpm]2900 rpm
Označení CEYes
Početstartů za hodinu [Max]12
Vlastnosti
Hodnota
PopisDSH184-4 (Old)
Product lineCommercial Compressors
Produktová skupinaHermetic compressors
Průměr [mm]243 mm
Regulace výkonuStálé otáčky
RLA27.6 A
Sání - rozměr připojení [in]1-3/8 in
Sání - velikost připojovacího potrubí [in]1-3/8 in
Sání -materiál připojení-
Sání -výška připojení [mm]300 mm
SchváleníCEULUKCA
SCIP dossier no.bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788
SCIP dossier product nameCSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184
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
Točivý moment - uzemnění [Nm]2.00 N-m
Točivý moment [Nm]3.00 N-m
Třída ochrany IPIP54 (s kabelovou průchodkou)
Typ připojeníPájený
Typ výrobkuDSH184
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Viskozita [cP]32.0 cP
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
Vyrovnávání oleje1-3/4'' Rotolock
Vysoká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V]415 V
Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V]460 V
Vysoká hodnota rozsahu napětí při 50 Hz [V]457 V
Vysoká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V]506 V
Vysokotlaká strana objem0.7 L
Vysokotlaká strana TS Max150.0 °C
Vysokotlaká strana TS Min-35.0 °C
Výtlak - rozměr potrubí [in]7/8 in
Výtlak- rozměr připojení[in]7/8 in
Výtlak- výška připojení [mm]525 mm
Využití úsekuKlimatizace
Zahrnuté instrukcePokyny k instalaci
Zahrnuté upevněníMontážní sada s průchodkami, šrouby, maticemi, objímkami a podložkami
Zahrnutý olejPočáteční výměna oleje
Zdvihový objem [cm3]170.30 cm³
Zkušební dif [bar] [Max]37 bar
Zkušební HP [bar] [Max]48.7 bar
Zkušební LP [bar] [Max]33.3 bar

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost76.12 Kilogram
Čistá hmotnost71.5 Kilogram
Objem0.097 Cubic meter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428667487
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm