Spirálový kompresor, DSH090A4ALC
120H1183
Chladivo (Chladiva): R452B; R410A; R454B, Využití úseku: Klimatizace, Kompresor - zdroj napájení [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Formát balení: Průmyslové balení
120H1183
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Barva | Modrá |
| Celková výška [mm] | 482.0 mm |
| Certifikace UL | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.17.38.18.3.1 |
| Chladivo (Chladiva) | R410AR452BR454B |
| Číslo výkresu | 8560004 |
| CoolselectorFilter | Discontinued models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druh oleje | POE |
| Ekonomizér | Ne |
| Family | DSH |
| Fáze | 3 |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Frekvence [Hz] | 50/60 |
| Gauge port HP | Žádné |
| IDV | Yes |
| Kód náhrady | 120H1512 |
| Kompresor - zdroj napájení [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Konfigurační kód | Jednotlivý |
| LRA | 98 A |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSH090-4AL-INDUST |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 33.30 bar |
| Maximální pracovní proud [MOC] | 19 A |
| MCC | 22 A |
| Množství v balení | 8 |
| Model number | DSH090A4ALC |
| Montáž - točivý moment [Nm] | 15.00 N-m |
| Napájení | Šroub 4,8 mm |
| Náplň chladiva [kg] [Max] | 8.00 kg |
| Název produktu | Scroll compressor DSH |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Nízká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] | 380 V |
| Nízká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] | 460 V |
| Nízká hodnota rozsahu napětí při 50 Hz [V] | 342 V |
| Nízká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] | 414 V |
| Nízkotlaká strana objem | 11.7 L |
| Nízkotlaká strana TS Max | 55.0 °C |
| Nízkotlaká strana TS Min | -35.0 °C |
| Ochrana motoru | Vnitřní ochrana proti přetížení |
| Odporvinutí pro3-fázové kompresory s identickými závity [Ohm] | 1.47 Ohm |
| Oil level switch | None |
| Olej reference | 160SZ |
| Olejová náplň [L] | 3.00 L |
| Otáčky při 60Hz [rpm] | 3500 rpm |
| Otáčkypři 50Hz [rpm] | 2900 rpm |
| Označení CE | Yes |
| Početstartů za hodinu [Max] | 12 |
| Popis | DSH090-4 (Old) |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Commercial Compressors |
| Produktová skupina | Hermetic compressors |
| Průměr [mm] | 243 mm |
| Regulace výkonu | Stálé otáčky |
| RLA | 14.3 A |
| Sání - rozměr připojení [in] | 1-1/8 in |
| Sání - velikost připojovacího potrubí [in] | 1-1/8 in |
| Sání -materiál připojení | - |
| Sání -výška připojení [mm] | 235 mm |
| Schválení | CEULUKCA |
| SCIP dossier no. | bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788 |
| SCIP dossier product name | CSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184 |
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
| Štítek US EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Technika značení | Spirálový kompresor |
| Technologie | Spirálový |
| Točivý moment - uzemnění [Nm] | 2.00 N-m |
| Točivý moment [Nm] | 3.00 N-m |
| Třída ochrany IP | IP54 (s kabelovou průchodkou) |
| Typ připojení | Pájený |
| Typ výrobku | DSH090 |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Viskozita [cP] | 32.0 cP |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I |
| Vyrovnávání oleje | 1-3/4"Rotolock |
| Vysoká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] | 415 V |
| Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] | 460 V |
| Vysoká hodnota rozsahu napětí při 50 Hz [V] | 457 V |
| Vysoká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] | 506 V |
| Vysokotlaká strana objem | 0.7 L |
| Vysokotlaká strana TS Max | 150.0 °C |
| Vysokotlaká strana TS Min | -35.0 °C |
| Výtlak - rozměr potrubí [in] | 7/8 in |
| Výtlak- rozměr připojení[in] | 7/8 in |
| Výtlak- výška připojení [mm] | 451 mm |
| Využití úseku | Klimatizace |
| Zahrnuté instrukce | Pokyny k instalaci |
| Zahrnuté upevnění | Montážní sada s průchodkami, šrouby, maticemi, objímkami a podložkami |
| Zahrnutý olej | Počáteční výměna oleje |
| Zdvihový objem [cm3] | 88.40 cm³ |
| Zkušební dif [bar] [Max] | 37 bar |
| Zkušební HP [bar] [Max] | 48.7 bar |
| Zkušební LP [bar] [Max] | 33.3 bar |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 61.91 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 58 Kilogram |
| Objem | 0.408 Cubic meter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424542771 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |