Danfoss logo
Mikrodeskový výměník tepla, MPHE H118L-EZ, Počet desek: 90-product-details

Mikrodeskový výměník tepla, MPHE H118L-EZ, Počet desek: 90

111H0523

Max. provozní tlak [bar]: 35, Funkce: Výparník, Pájecí materiál: Pájení mědí

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
ApplicationHeat pump
Chladivo (Chladiva)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
FunkceVýparník
Funkce - pozn.Null
H1 - rozměr připojeníL1"1/2
H1 - typ připojeníPřipojení externím závitem G
H2 - rozměr připojeníL1"1/2
H2 - typ připojeníPřipojení externím závitem G
H3 - rozměr připojeníNull
H3 - typ připojeníNull
H4 - rozměr připojeníNull
H4 -typ připojeníNull
H5 - typ připojeníNull
H6 - rozměr připojeníNull
H6 - typ připojeníNull
KategorieIII
Material DescriptionHeat Exchanger H118L-EZ-90
Max pracovní tlak [psi]508 psi
Max. provozní tlak [bar]35.0 bar
Množství na formát balení1 pc
Model - rozsah teploty [°F] [Min]-390 °F
Model č.118
Návrhová teplota - rozsah [°C] [Max]200 °C
Návrhová teplota - rozsah [°C] [Min]-196 °C
Vlastnosti
Hodnota
Návrhová teplota - rozsah [°F] [Max]320 °F
Název produktuMikrodeskový výměník tepla
Označení typuH118L-EZ
Pájecí materiálPájení mědí
Plate material no.AISI 316L
Počet desek90
Přip. rozměr H5Null
Product line31
Produktová skupinaVýměníky tepla
Q1 - rozsah připoj.rozměrůNull
Q1 - typ připojeníNull
Q2 - rozsah připoj. rozměrůNull
Q2 - typ připojeníNull
Q3 - rozsah připoj. rozměrůH5/8
Q3 - typ připojeníPájený spoj
Q4 - rozsah připoj. rozměrůH1"1/8
Q4 - typ připojeníPájený spoj
Q5 - rozsah připoj. rozměrůNull
Q5 - typ připojeníNull
Q6 - rozsah připoj. rozměrůNull
Q6 - typ připojeníNull
SchváleníASCECRNEACKRAIAUAUL
Typ výrobkuMPHE H118L-EZ
Uložení bateriíNo
Vzor deskyZ
ZařízeníZávrtný šroub

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost42 Kilogram
Čistá hmotnost32 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem101.52 Liter
EAN/UPC5715255227151