097U0261
097U0261
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Délka vsunutí [mm] | 120 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrické připojení | Angular connector |
| Elektrické zásuvky/zástrčky | Vnitřní a vnější |
| Formát balení | Multi balení |
| Hodnoceníkrytí IP | IP65 |
| Material Description | MBT155 Sensor insert for MBT5550 |
| Materiál ochranné trubice | AISI 316 TI |
| Materiál přípojek | Nerezová ocel |
| Max. teplota okolí [°C] | 85 °C |
| Max. teplota okolí [°F] | 185 °F |
| Měřitelný rozsah [°C] [min.] | -50 °C |
| Měřitelný rozsah [°F] [max.] | 392 °F |
| Měřitelný rozsah [°F] [min.] | -58 °F |
| Měřitelný rozsah[°C] [max.] | 200 °C |
| Množství na formát balení | 13 pc |
| Název produktu | Převodník teploty |
| Norma pro elektrické připojení | EN 175301-803-A |
| Ochranná trubice - průměr [mm] | 6.0 mm |
| Odpor prvku čidla [Ohm] | 1000 Ohm |
| Označení CE | Yes |
| Označení typu | MBT 155-120mm |
| Převodník -nastavení rozsahu [°C] [Max] | 200 °C |
| Převodník -nastavení rozsahu [°C] [Min] | 0 °C |
| Převodník -nastavení rozsahu [°F] [Max] | 392 °F |
| Převodník -nastavení rozsahu [°F] [Min] | 32 °F |
| Připojovací rozměr elektrického připojení | Pg 11 |
| Procesní připojení - rozměr | 1/4 |
| Procesní připojení - standard | ISO 1179-2 |
| Procesní připojení - typ | G |
| Procesní připojení samec/samice | Vnitřní |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Process connection material | Nerezová ocel |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktová skupina | Čidla |
| Průměr ochranné trubky [palce] | 0.236 in |
| Prvek čidla [ks] | 1 pc |
| Rozsah teploty [°C] [max.] | 200 °C |
| Rozsah teploty [°C] [min.] | -50 °C |
| Schválení | CE |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Standard připojení | ISO 228 |
| Standard prvku čidla | ISO 60751 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 10.00 V |
| Teplotní rozsah [°F] [Max] | 392 °F |
| Teplotní rozsah [°F] [Min] | -58 °F |
| Tolerance prvku čidla | Třída B |
| Typ převodníku | Integrováno |
| Typ připojení | G |
| Typ prvku čidla | Pt |
| Typ vložky | Pevná |
| Typ výrobku | MBT 155 |
| Uložení baterií | No |
| Vložka čidla | Výměnný |
| Vnitří délka [in] | 4.720 in |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Výstupní signál | Current |
| Výstupní signál [mA] [Max] | 20 mA |
| Výstupní signál [mA] [Min] | 4 mA |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.192 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.18 Kilogram |
| Objem | 0.495 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162521212 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |