Danfoss logo
MBT155, Pg 9, G3-4

097U0248

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Délka vsunutí [mm]150 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrické připojeníAngular connector
Elektrické zásuvky/zástrčkyVnitřní a vnější
Formát baleníMulti balení
Hodnoceníkrytí IPIP65
Material DescriptionAccessory Temp Sensor insert MBT155
Materiál ochranné trubiceAISI 316 TI
Materiál přípojekNerezová ocel
Max. teplota okolí [°C]85 °C
Max. teplota okolí [°F]185 °F
Měřitelný rozsah [°C] [min.]-50 °C
Měřitelný rozsah [°F] [max.]392 °F
Měřitelný rozsah [°F] [min.]-58 °F
Měřitelný rozsah[°C] [max.]200 °C
Množství na formát balení13 pc
Název produktuPřevodník teploty
Norma pro elektrické připojeníEN 175301-803-A
Ochranná trubice - průměr [mm]6.0 mm
Odpor prvku čidla [Ohm]1000 Ohm
Označení CEYes
Označení typuMBT 155-150mm
Převodník -nastavení rozsahu [°C] [Max]200 °C
Převodník -nastavení rozsahu [°C] [Min]0 °C
Převodník -nastavení rozsahu [°F] [Max]392 °F
Převodník -nastavení rozsahu [°F] [Min]32 °F
Připojovací rozměr elektrického připojeníPg 11
Procesní připojení - rozměr1/4
Procesní připojení - standardISO 1179-2
Procesní připojení - typG
Procesní připojení samec/samiceVnitřní
Vlastnosti
Hodnota
Process connection materialNerezová ocel
Product lineSensing Solutions
Produktová skupinaČidla
Průměr ochranné trubky [palce]0.236 in
Prvek čidla [ks]1 pc
Rozsah teploty [°C] [max.]200 °C
Rozsah teploty [°C] [min.]-50 °C
SchváleníCE
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Standard připojeníISO 228
Standard prvku čidlaISO 60751
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.00 V
Teplotní rozsah [°F] [Max]392 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-58 °F
Tolerance prvku čidlaTřída B
Typ převodníkuIntegrováno
Typ připojeníG
Typ prvku čidlaPt
Typ vložkyPevná
Typ výrobkuMBT 155
Uložení bateriíNo
Vložka čidlaVýměnný
Vnitří délka [in]5.900 in
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výstupní signálCurrent
Výstupní signál [mA] [Max]20 mA
Výstupní signál [mA] [Min]4 mA

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.125 Kilogram
Čistá hmotnost0.107 Kilogram
Objem0.495 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162475171
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm