BOCK, HA12P/60-4, Semi-hermetic air cooled
097B14556
Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 14556
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
097B14556
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Anti-vibration pads | Yes |
| Barva | Blue (standard) |
| Chladivo (Chladiva) | R22 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Discharge connection comments | Standard |
| Discharge connection comments | Soldering |
| Discharge connection comments | Standard |
| Discharge connection comments | Soldering |
| Discharge connection size [mm] | 12.00 mm |
| Druh oleje | BOCKlub A46 |
| Family | HG/HA compressors |
| Fáze | 3 |
| Frequency Hz | 50 |
| Kompresor - zdroj napájení [V] | 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz |
| Legacy BOCK ID | 14556 |
| Length (mm) | 439.00000 |
| Material Description | Compressor HA12P/60-4 Service |
| Max pressure (PS) - high side | 28.00 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 19.00 bar |
| Model number | HA12P/60-4 |
| Název produktu | Reciprocating compressor HA |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Ochrana motoru | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
| Oil pressure safety switch | No |
| Oil sump heater | No |
| Označení typu | HA12P/60-4 |
| Popis | Compressor HA12P/60-4 Service |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Produktová skupina | Semi-hermetic compressors |
| Sání - rozměr připojení [in] | 1/2 in |
| Schvalovací norma | No |
| Štítek US EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Suction connection size [mm] | 12.00 mm |
| Technologie | Semi-hermetic air cooled |
| Thermal protection thermostat | No |
| Třída IP | IP44 |
| Typ výrobku | HA12P |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Výlec | 2 |
| Výtlak- rozměr připojení[in] | 1/2 in |
| Značení | BOCK |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 61.3 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 51.9 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 152.46 Liter |
| EAN/UPC | 5715162573679 |