Danfoss logo
BOCK cutaway HG compressor, Semi-hermetic compressors, Reciprocating compressor HG, HGX,HG44, HGX44

BOCK, HG8/2830-4, Semi-hermetic suction gas cooled

097B14402

Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: SP46, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 14402

Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Anti-vibration padsYes
BarvaBlue (standard)
Capacity regulatorNo
Chladivo (Chladiva)R22
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection commentsStandard
Discharge connection commentsSoldering
Discharge connection commentsStandard
Discharge connection commentsSoldering
Discharge connection size [mm]54.00 mm
Druh olejeSP46
FamilyHG/HA compressors
Fáze3
Frequency Hz50
Kompresor - zdroj napájení [V]380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Legacy BOCK ID14402
Length (mm)940.00000
Material DescriptionCompressor HG8/2830-4 Service
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberHG8/2830-4
Název produktuReciprocating compressor HG
Ochrana motoruMP10 230V AC
Vlastnosti
Hodnota
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchNo
Oil service valveNo
Oil sump heaterNo
Oil temperature sensorNo
Označení typuHG8/2830-4
PopisCompressor HG8/2830-4 Service
Product lineDanfoss BOCK®
Produktová skupinaSemi-hermetic compressors
Sání - rozměr připojení [in]3-1/8 in
Schvalovací normaNo
Start UnloaderNo
Štítek US EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Suction connection size [mm]76.00 mm
TechnologieSemi-hermetic suction gas cooled
Thermal protection thermostatNo
Třída IPIP54
Typ výrobkuHG8
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Výlec8
Výtlak- rozměr připojení[in]2-1/8 in
ZnačeníBOCK

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost487.9 Kilogram
Čistá hmotnost429 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem657.816 Liter
EAN/UPC5715162574331